17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブロワポンプ (浄化槽用エアポンプ)

ブロワポンプ (浄化槽用エアポンプ)

通常単価(税別)
18,75135,199
税込単価
20,62638,719
通常出荷日:1日目

浄化槽に空気を送り込むエアーポンプ。【特長】・雨​水​・​粉​じ​ん​進​入​防​止​は​万​全​​。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 口径(mm)
    18
  • 全長(mm)
    174
  • 電源(V)
    単相100
  • 周波数(Hz)
    50/60
  • 電源コード長さ(m)
    1.6
  • 全高(mm)
    199
  • 全幅(mm)
    191
  • 特長
    雨水・粉じん進入防止は万全です。
  • 用途
    浄化槽用
  • 内容量
    1台
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 電源コード長さ:1.6m
  • 製造国:インドネシア
浄化槽に空気を送り込むエアーポンプの外観1

浄化槽に空気を送り込むエアーポンプの外観1

浄化槽に空気を送り込むエアーポンプの外観2

浄化槽に空気を送り込むエアーポンプの外観2

品番定格圧力
(MPa)
吐出空気量
(L/min)
周波数
(Hz)
口径
(mm)
電源
(V)
消費電力
(W)
質量
(kg)
TY-300.01203050/6018単相100254.5
TY-400.01204050/6018単相100324.5
TY-600.01476050/6018単相100354.9
TY-800.01478050/6018単相100514.9

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 定格圧力(MPa)

  • 排出空気量(l/min)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 消費電力(W)

  • 吐出空気量(L/min)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

定格圧力

(MPa)

排出空気量

(l/min)

トラスココード

JANコード

質量(g)

消費電力(W)

吐出空気量(L/min)

内容量

最小発注数量
0.012
30
421-4579
4975567702178
3900
22
30
1台
1個
0.012
40
421-4587
4975567702185
4100.0
27
40
1台
1個
0.0147
60
421-4595
4975567702192
5800.0
35
60
1台
1個
0.0147
80
421-4609
4975567702208
6100.0
51
80
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,751
( 20,626 )
1日目
19,409
( 21,350 )
1日目
24,180
( 26,598 )
1日目
35,199
( 38,719 )
1日目

詳細情報

基本情報

浄化槽に空気を送り込むエアーポンプ。
【特長】
・雨​水​・​粉​じ​ん​進​入​防​止​は​万​全​​。
・更​な​る​低​消​費​電​力​化​を​実​現​​。
・​脈​動​・​振​動​を​抑制​。
​・​耐​久​性​が​向​上​​。
​・​ア​ー​ス​工​事​不​要​で​取​り​付​け​が​簡​単​​。
・​コ​ン​パ​ク​ト​設​計​。
【用途】
・浄化槽への酸素供給用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブロワポンプ (浄化槽用エアポンプ) のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
切削作業時のキリコの吹き飛ばし
5
満足度:5.0
本来の用途と異なりますが、エアブロアーとして使用しています。 コンプレッサー接続のエアダスターほどの強さは必要ないので、...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブロワポンプ (浄化槽用エアポンプ)
電動セルプラハンディーポンプ
セルプラテクポン 直流24V専用
セルプラポンプ (鋳鉄製) 自吸式・鋳鉄製 吐出量 130~4800L/min
セルプラポンプ (鋳鉄製) 全閉外扇屋外形電動機付 自吸式 吐出量140~1200L/min
セルプラポンプ (ステンレス製) 自吸式 吐出量(l/min) 60~1250
メーカー寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所寺田ポンプ製作所
通常価格18,751-28,168 -141,092282,737 -184,677 -311,074 -
通常出荷日1日目1日目5日目7日目4日目〜3日目〜
商品タイプ電動式自吸式自吸式自吸式自吸式自吸式
口径(mm)18-25---
全長(mm)174-----
電源(V)単相100単相100DC24三相200三相200三相200
周波数(Hz)50/6050/60----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング