ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

重石 バリストーン

重石 バリストーン 087036
通常単価(税別)
1,414円
税込単価
1,555円
通常出荷日:1日目

【特長】・注水式の重石です。(満水時10kg)・持ち運びに便利な取手付です。・水または砂を入れて使用し...

詳細を確認
  • 画像は型番:087036(イエロー)です。型番により色が異なります。

型番:

087036
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

087036の仕様・寸法情報

商品タイプ
重石
色
イエロー
間口×奥行×高さ(mm)
510×165×175
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
トラスココード
329-8744
JANコード
4978684087036
質量(g)
480.000
材質1
ポリエチレン(PE)
満水時容量(L)
10
内容量
1個
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
087036

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1個
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,414円
( 1,555円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・注水式の重石です。(満水時10kg)
・持ち運びに便利な取手付です。
・水または砂を入れて使用します。

ご注意

  • 画像は型番:087036(イエロー)です。型番により色が異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重石 バリストーンの型番087036のページです。 型番087036に関する仕様情報を記載しております。
重石 バリストーンのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
転倒防止の重り
4
満足度:4.0
転倒防止の重りに購入しました。十分な重りになってます。足りなければもう一つ買おうかと思っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重石 バリストーン
ツートンフェンス 804262 FS-1
フェンス 804260 FS-1
水害防止パネル 004954
キックバリ
DBフェンス
メーカーミツギロン工業三甲三甲日大工業つくし工房伝蔵
通常価格1,414円13,661円12,362円25,232円12,628円1,553円 -
通常出荷日1日目7日目7日目1日目2日目〜9日目
商品タイプ重石工事用フェンス工事用フェンス工事用フェンスバリケードその他
色イエローホワイト/レッドグリーンブルーその他その他
間口×奥行×高さ(mm)510×165×1751000×59×11801000×59×1180700×400×5001180×560×770-
材質(本体)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)スチールその他
トラスココード329-8744-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました