17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スケルコン

通常単価(税別)
8,185
税込単価
9,004
通常出荷日:1日目

【特長】・巡回中に覗き込んだり持ち上げなくても内部が見えます。・定評のある反射シート使用で夜間の視認性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • 材質1
    軟質塩化ビニール
  • 特長
    巡回中に覗き込んだり持ち上げなくても内部が見えます。定評のある反射シート使用で夜間の視認性に優れます。
  • 用途
    工事現場や駐車場に。
  • 材質
    軟質塩化ビニール
  • 内容量
    1本

型番:

70SYL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

70SYLの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
クリア/イエロー
幅×高さ(mm)
370X700
トラスココード
423-2593
JANコード
4571296730729
質量(g)
3000.0
材質1
軟質塩化ビニール
特長
巡回中に覗き込んだり持ち上げなくても内部が見えます。定評のある反射シート使用で夜間の視認性に優れます。
用途
工事現場や駐車場に。
材質
軟質塩化ビニール
内容量
1本
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 幅×高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
70SYL70SYL

幅×高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
クリア/イエロー
370X700
423-2593
4571296730729
3000.0
1本
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,185
( 9,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巡回中に覗き込んだり持ち上げなくても内部が見えます。
・定評のある反射シート使用で夜間の視認性に優れます。
【用途】
・工事現場や駐車場に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スケルコンの型番70SYLのページです。 型番70SYLに関する仕様情報を記載しております。
スケルコンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スケルコン
光るコーンリング
LEDコーンカバー
カラーコーン
ソフトカラーコーン
コーン用ロープ 標識・反射標識
メーカートーグ安全工業トーグ安全工業トーグ安全工業ミツギロン工業トーグ安全工業ユタカメイク
通常価格8,1859117,9809441,130 -722 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目〜1日目〜
商品タイプカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーンカラーコーンカラーコーンその他
材質1軟質塩化ビニール再生ゴム塩ビ-軟質ポリエチレン-
特長巡回中に覗き込んだり持ち上げなくても内部が見えます。定評のある反射シート使用で夜間の視認性に優れます。通常のコーン転倒防止錐として使用するだけで,道路工事中や違法駐車対策に効果があります。普通に使うだけで車のライトが最も強く届く低い位置で効果的に反射します。----
用途工事現場や駐車場に。カラーコーンの転倒防止。----
材質軟質塩化ビニール再生ゴム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング