17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーン看板

通常単価(税別)
1,7112,819
税込単価
1,8823,101
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・大きく見やすい両面表示タイプです。・一般コーンに簡単に取り付けが可能です。・チェーンにつなぐ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン用オプション
  • オプション品
    看板
  • 幅×高さ (mm)
    300×426
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 特長
    大きく見やすい両面表示タイプです。一般コーンに簡単に取り付けが可能です。チェーンにつなぐ両サイドフックが付いてます。
  • 用途
    カラーコーン用看板。
  • 材質
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量
    1枚
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 表示内容

  • 品名

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

表示内容

品名

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
駐車禁止
コーン看板 駐禁文字
4978684086398
243-9549
260.000
1枚
10
5個
車椅子
コーン看板 車椅子マーク
4978684400019
361-3496
348.000
1枚
10
5個
駐車禁止
コーン看板 駐禁マーク
4978684400026
361-3488
348.000
1枚
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,711
( 1,882 )
1日目
2,819
( 3,101 )
2日目
2,819
( 3,101 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きく見やすい両面表示タイプです。
・一般コーンに簡単に取り付けが可能です。
・チェーンにつなぐ両サイドフックが付いてます。
【用途】
・カラーコーン用看板。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーン看板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーン看板
コーンベッド CO-BE
LEDライト ソーラーパンチ
コーンウェイト
レッドコーン
やわらかコーン
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業
通常価格1,711-7452,1861,1311,0041,993 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーンカラーコーン
オプション品看板コーンヘッド工事灯用コーンヘッド--
幅×高さ(mm)300×426370×2080×141.5370×65380×700380×700
材質1ポリエチレン(PE)合成ゴムポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート、ABS樹脂ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)EVA樹脂
特長大きく見やすい両面表示タイプです。一般コーンに簡単に取り付けが可能です。チェーンにつなぐ両サイドフックが付いてます。コーンにくぐらせるだけの簡単装着タイプです。(重量2kg)ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。コーンにくぐらせ水を入れて使用します。耐久性があり,変形しにくいです。復元力に優れ,車にひかれても壊れにくいです。寒さに強く,耐久性に優れます。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング