17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

清浄・洗浄・除菌用アルコール製剤 アルペットライン 41315

清浄・洗浄・除菌用アルコール製剤 アルペットライン

  • 商品タイプ
    除菌剤
  • 容量(L)
    17
  • トラスココード
    413-3901
  • 質量(g)
    16200
  • 特長
    機械器具の除菌ができるエタノール製剤です。
  • 内容量
    1缶(17L)

型番:

41315
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

拭き取り後やくもりが残らない、エタノールを主成分とした洗浄・除菌用アルコール製剤 アルペットライン

アルペットライン

アルペットライン

特長

  1. 1.低コストで経済的。
  2. 2.安全性が高い:主成分はエタノール。
  3. 3.除菌効果: 70%エタノールと同等。
  4. 4.揮発力: 70%エタノールと同等。
  5. 5.簡便性:希釈せずにそのまま原液にて使用可能。

注意事項

  • 原液:希釈することなく原液のまま使用する製品です。
  • 液状:液状で吐出する薬液です。
  • 火気厳禁:アルコール度数60%以上の引火性製品で、火気近くでは使用できない製品です。
  • PRTR精度対応品:化学物質排出把握管理促進法(化管法)におけるPRTR制度に対応した商品です(原液にPRTR該当物質を使用していないもの)。

41315の仕様・寸法情報

商品タイプ
除菌剤
容量(L)
17
トラスココード
413-3901
質量(g)
16200
特長
機械器具の除菌ができるエタノール製剤です。
内容量
1缶(17L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
41315

内容量

最小発注数量
1缶(17L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,823円
( 15,205円 )
4日目

詳細情報

基本情報

機械器具(飲食容器製造ラインなど)の除菌ができるエタノール除菌剤。
【特長】
・エタノールを主成分としているので、サッと乾き、除菌効果も優れる。
・拭き取り跡やくもりが残らず、広く使用できる。火気厳禁。
・主成分は、エタノール65.2w/w%で安全性が高い。PRTR制度対応品。
・希釈せずにそのまま原液で使用。 低コストで経済的。
・本品は食品添加物ではない。直接、食品への噴霧は行わない。
【用途】
・機械器具(飲食容器製造ラインなど)の清浄・洗浄・除菌に便利。
・製造ラインの最終工程における清拭作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

清浄・洗浄・除菌用アルコール製剤 アルペットラインの型番41315のページです。 型番41315に関する仕様情報を記載しております。
清浄・洗浄・除菌用アルコール製剤 アルペットラインのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
金属加工品のクリーニング
2
満足度:2.0
アルコール分の揮発が遅いためクリーニングに時間がかかりました。 次回は他の洗浄剤を探そうと思います
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用方法、使用上の注意を教えてください。
A
本品をしみこませた布、スポンジなどで、機械器具の清浄・洗浄・除菌にご使用ください。塗装面に使用する場合、色落ちすることがあるので、あらかじめ目立たない部分で試し拭きしたうえで、使用してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
清浄・洗浄・除菌用アルコール製剤 アルペットライン
環境アルコール除菌剤 サポステ
業務用アルコール製剤 サニッシュ60 20L
不織布 ドライロール (6缶入)
サラヤ ミュークリーンメイト
多用途洗浄・除菌剤サニベスト
メーカーサラヤサラヤディバーシーサラヤサラヤサラヤ
通常価格13,823円7,395円12,235円22,480円520,342円2,448円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ除菌剤除菌剤除菌剤--除菌剤
容量(L)17520---
トラスココード413-3901176-2049---337-9117
質量(g)162004700---5200
特長機械器具の除菌ができるエタノール製剤です。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除菌・漂白剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました