17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

工場扇用パーツ

工場扇用パーツ

通常単価(税別)
5,40010,435
税込単価
5,94011,479
通常出荷日:1日目~2日目

工場扇用交換部品です。・首振りツマミ組品・樹脂製羽根(45cm径、50cm径)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

完成参考図イメージ

完成参考図イメージ

暑気対策・ワークの冷却・簡易換気扇として使用する業務用扇風機。

  • 持ち運びに便利
  • 生産国:日本

製品の詳細

NO0101406000

NO0101406000(使用例)

SF-45F-P-F

SF-45M-P-F

SF-50F-P-F

型番ハネ径(cm)品名適合機種穴径(mm)JANコードトラスココード材質1ハネ
SF-45M-P-F45工場扇用樹脂製羽根45VS・VF、45Mシリーズ104538634160853321-1924AS樹脂4枚翼
SF-50F-P-F50工場扇用樹脂製羽根50Fシリーズ114538634167814375-2941AS樹脂4枚翼
SF-45F-PF45工場扇用樹脂製羽根45Fシリーズ114538634160747320-3077AS樹脂4枚翼
NO0101406000 首振りツマミ組品45M、45F、50Fシリーズ 4538634800049283-9865  

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • ハネ径(cm)

  • 詳細タイプ

  • 品名

  • 適合機種

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 穴径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

ハネ径(cm)

詳細タイプ

品名

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

穴径(mm)

材質

ハネ

内容量

最小発注数量
45
樹脂製ハネ
工場扇用樹脂製羽根
45Fシリーズ
4538634160747
320-3077
1200
AS樹脂
11
-
4枚翼
1枚
2個
45
本体のみ
アルミハネ45
SF-45Mシリーズ
4538634160754
813-1252
620.0
ハネ:アルミ
10
アルミニウム
4枚翼
1個
1個
45
樹脂製ハネ
工場扇用樹脂製羽根
45VS・VF、45Mシリーズ
4538634160853
321-1924
1200
樹脂
10
-
4枚翼
1個
2個
50
樹脂製ハネ
工場扇用樹脂製羽根
50Fシリーズ
4538634167814
375-2941
2300
樹脂
11
-
4枚翼
1個
1個
50
-
工場扇用アルミハネ
50FN
4538634160792
794-8379
2000.0
アルミ
14
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,531
( 6,084 )
2日目
8,438
( 9,282 )
1日目
5,400
( 5,940 )
1日目
7,125
( 7,838 )
1日目
10,435
( 11,479 )
1日目

詳細情報

基本情報

工場扇用交換部品です。
・首振りツマミ組品
・樹脂製羽根(45cm径、50cm径)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

工場扇用パーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工場扇用パーツ
全閉式工場扇用パーツ スタンド脚
工場扇パーツ(ハネ・ハネ用ガード)
工場扇用アルミハネ
工場扇用カバー TF-C
全閉式工場扇 ゼフィール キューブタイプ用フレーム
メーカースイデントラスコ中山トラスコ中山スイデントラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,400-1,310 -4,598 -8,438 -54022,755
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ関連用品工場扇関連用品関連用品関連用品関連用品
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト