ファクトリーサプライ用品技術窓口

アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)

通常単価(税別)
3,751円
税込単価
4,126円
通常出荷日:1日目

【特長】・接着が困難といわれている難接着材料の接着を可能にし、アロンアルフアの使いみちをさらに増やしま...

詳細を確認
  • 商品種類
    瞬間接着剤
  • 色
    透明
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4960202910605
  • トラスココード
    121-9791
  • 質量(g)
    112.000
  • 材質1
    溶剤:n-ヘプタン
  • 推奨接着剤
    アロンアルフア
  • 特長1
    通常の接着では難しいポリプロピレン、ポリエチレンなどの難接着材料をアロンアルフアで接着するための専用前処理剤
  • 用途1
    ポリプロピレン、ポリエチレン、EPTゴム、ポリウレタン、ポリアセタールなどの接着
  • 適合製品
    ボンド瞬間接着剤シリーズAA201・101・M・2000・4000・GEL10シリーズ
  • 材質(溶剤)
    n-ヘプタン
  • 内容量
    1本(100ml)

型番:

A-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-100の仕様・寸法情報

商品種類
瞬間接着剤
色
透明
その他
オプション
JANコード
4960202910605
トラスココード
121-9791
質量(g)
112.000
材質1
溶剤:n-ヘプタン
推奨接着剤
アロンアルフア
特長1
通常の接着では難しいポリプロピレン、ポリエチレンなどの難接着材料をアロンアルフアで接着するための専用前処理剤
用途1
ポリプロピレン、ポリエチレン、EPTゴム、ポリウレタン、ポリアセタールなどの接着
適合製品
ボンド瞬間接着剤シリーズAA201・101・M・2000・4000・GEL10シリーズ
材質(溶剤)
n-ヘプタン
内容量
1本(100ml)
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-100

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1本(100ml)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,751円
( 4,126円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接着が困難といわれている難接着材料の接着を可能にし、アロンアルフアの使いみちをさらに増やしました
【用途】
・ポリプロピレン、ポリエチレン、EPTゴム、ポリウレタン、ポリアセタールなどの接着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)の型番A-100のページです。 型番A-100に関する仕様情報を記載しております。
アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アロンポリプライマーH(難接着剤用前処理剤)
アロンアルフア#101 金属用
アロンアルフア 木工用 AA-M-20AL
アロンアルフアR #202中粘度(25本セット)
アロンはがし
ロックタイト "硬化促進剤 7471"(嫌気性接着剤用)
メーカー東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成東亜合成ヘンケル
通常価格3,751円1,205円1,350円21,905円400円3,388円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目2日目1日目
商品種類瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤瞬間接着剤
色透明透明透明透明透明その他
その他オプション----オプション
JANコード49602029106054960202124903496020214240249602020687024960202003109-
トラスココード121-9791222-8246121-9472447-4759244-4062-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました