ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ボンドG9000(透湿シート用)

通常単価(税別)
3,274円
税込単価
3,601円
通常出荷日:1日目

【特長】・両面塗布の場合貼り合わせは塗布面のタック(ベタつき)がなくなるまで可能です・スプレー吹き幅3...

詳細を確認

型番:

64207
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

64207の仕様・寸法情報

商品種類
スプレーのり
色
白
JANコード
4901490642076
トラスココード
322-9564
質量(g)
490
材質1
主成分:スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形
標準塗布可能面積([[M2]])
3.5
特長
両面塗布の場合貼り合わせは塗布面のタック(ベタつき)がなくなるまで可能
特長2
貼り合わせ時間が長い
特長3
スプレー吹き幅3段階調節可能
特長4
日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品
用途1
透湿シートの接着
用途2
ポリエチレン・ポリプロピレンシートの接着
標準重ね塗り回数(回)
1~3
内容量
1本(430ml)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
64207

内容量

最小発注数量
1本(430ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,274円
( 3,601円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面塗布の場合貼り合わせは塗布面のタック(ベタつき)がなくなるまで可能です
・スプレー吹き幅3段階調節可能です
・日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です
・強力接着剤スプレー型です
・はり合わせ時間が長い
【用途】
・透湿シートの接着
・各種シートと木材・鉄骨の接着
・各種シート同士の接着
・ポリエチレン・ポリプロピレンシート同士の接着
・建築用防水テープのプライマーとして

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンドG9000(透湿シート用)の型番64207のページです。 型番64207に関する仕様情報を記載しております。
ボンドG9000(透湿シート用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンドG9000(透湿シート用)
ボンド ダクト用スプレー
ボンドスプレーのり
スプレーのり ボンドG9290
スプレーのり ボンド G9900
スプレーのり55(弱接着)
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシスリーエムジャパン
通常価格3,274円3,210円3,403円4,158円3,502円1,995円 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目4日目
商品種類スプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのり
色白白-その他その他白
JANコード49014906420764901490049417-49014900599424901490057757-
トラスココード322-9564366-4899-603-2517194-8640-
質量(g)490490-428.000440.000-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました