ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ボンド ダクト用スプレー

通常単価(税別)
3,210円
税込単価
3,531円
通常出荷日:1日目

【特長】・オープンタイムが長く広い面積に使用可能です・スプレーミストが細かく速乾タイプです・JIS F...

詳細を確認

型番:

04941
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

04941の仕様・寸法情報

商品種類
スプレーのり
色
白
JANコード
4901490049417
トラスココード
366-4899
質量(g)
490
材質1
主成分:スチレンブタジエンゴム(SBR)系溶剤形
標準塗布可能面積([[M2]])
6
特長
オープンタイムが長く広い面積に使用可能
特長2
スプレーミストが細かく速乾タイプ
特長3
JIS F☆☆☆☆規格品
特長4
JAIA 4VOC基準適合品
用途1
ダクト工事のグラスウール、ロックウールの接着
用途2
発泡スチロールの接着可能
標準重ね塗り回数(回)
1
内容量
1本(430ml)
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
04941

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
1本(430ml)
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,210円
( 3,531円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープンタイムが長く広い面積に使用可能です
・スプレーミストが細かく速乾タイプです
・JIS F ☆☆☆☆規格品です
・JAIA 4VOC基準適合品です
・速乾型で作業性に優れる
・発泡スチロールを溶かさない(ただし、同じ部分に多量に塗布したり、または溶剤が揮発する前にはり合わせると溶ける場合があります)
【用途】
・ダクト工事のグラスウール・ロックウールの接着
・発泡スチロールの接着可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド ダクト用スプレーの型番04941のページです。 型番04941に関する仕様情報を記載しております。
ボンド ダクト用スプレーのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
ロックウールの接着
3
満足度:3.0
スプレーで拡散するため、思った以上に量が必要になりました。換気にも注意が必要。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド ダクト用スプレー
ボンドスプレーのり
ボンドG9000(透湿シート用)
スプレーのり ボンド G9900
スプレーのり ボンドG9290
スプレーのり55(弱接着)
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシスリーエムジャパン
通常価格3,210円3,403円3,274円3,502円4,158円1,995円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目4日目
商品種類スプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのりスプレーのり
色白-白その他その他白
JANコード4901490049417-490149064207649014900577574901490059942-
トラスココード366-4899-322-9564194-8640603-2517-
質量(g)490-490440.000428.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました