17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

建築内装用“速乾ボンド G10

通常単価(税別)
1,278円~20,634円
税込単価
1,406円~22,697円
通常出荷日:1日目~4日目

建築内装用速乾ボンドのベストセラー。【特長】・速乾型ながら塗りやすく、貼り合わせ可能時間が長い。・JI...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

G10Z-3

G10Z-3 イメージ

G10Z-3 イメージ

  • 初期粘着力大で仮押え不要。
  • 吸い込み少なく塗り易い。
  • サイズ(重量):W168×D168×H196(3.4kg)

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 容量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
関連

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

容量(kg)

特長

詳細色

用途

内容量

RoHS2(10物質)?最小発注数量
黄褐色
4901490120413
447-4929
198
-
速乾型ながら塗りやすく、貼り合わせ可能時間が長くとれます。JIS F☆☆☆☆規格品です。日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
淡黄色
メラミン化粧板・プリント合板・石こうボードなどの接着。
1本(170ml)
対応
1個
淡黄色
4901490430482
103-3999
3400
3
速乾型ながら塗りやすく、貼り合わせ可能時間が長くとれます。JIS F☆☆☆☆規格品です。日本接着剤工業会 JAIA 4VOC基準適合品です。
淡黄色
メラミン化粧板・プリント合板・石こうボードなどの接着。
1缶(3kg)
対応
2個

-

-
4901490430680
868-7694
16500.0
15
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,278円
( 1,406円 )
1日目
6,303円
( 6,933円 )
4日目
20,634円
( 22,697円 )
4日目

詳細情報

基本情報

建築内装用速乾ボンドのベストセラー。
【特長】
・速乾型ながら塗りやすく、貼り合わせ可能時間が長い。
・JISF☆☆☆☆規格品。
・日本接着剤工業会JAIA4VOC基準適合品。
・トルエン・キシレン・可塑材を使用していない。
・JISA5538規格品。
【用途】
・メラミン化粧板・プリント合板・石こうボードなどの接着。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

建築内装用“速乾ボンド G10のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
板の貼り合わせ
3
満足度:3.0
問題なく使えるけど、臭いが結構きついです。 ちゃんと、換気をしないと、気持ち悪くなります。
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
建築内装用“速乾ボンド G10
速乾ボンド G17
速乾ボンド G103
内装用PX8000アプリパック
速乾ボンド G17スプレー
ボンド木工用 (速乾タイプ)
メーカーコニシコニシコニシコニシコニシコニシ
通常価格1,278円-251円 -1,296円2,825円2,215円580円
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ接着剤1液タイプ
材質1主成分:クロロプレンゴム系主成分:クロロプレンゴム系主成分:ニトリルゴム系主成分:変成シリコーン樹脂主成分:クロロプレンゴム系主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト