ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スポットフレーム(充てん式)_専用ガス

型番:

RZ-550
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

RZ-550の仕様・寸法情報

商品タイプ
替ガスボンベ
トラスココード
327-7941
質量(g)
200
特長1
作業に合わせて炎の温度を800~1300℃まで無段階に調節できます。
仕様1
点火方式:電子着火方式
付属品1
ガスボンベRZ-550(130g)1本

型番リスト

表示件数
型番
RZ-550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
919円
( 1,011円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス充填式です。
・ホールド機能付です。
【用途】
・小物のはんだ付け、金属小物のロウ付け、彫金に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポットフレーム(充てん式)_専用ガスの型番RZ-550のページです。 型番RZ-550に関する仕様情報を記載しております。
スポットフレーム(充てん式)_専用ガスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポットフレーム(充てん式)_専用ガス
パワートーチ(ねじ込み式)_トーチ部のみ
パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式
パワートーチ(ねじ込み式) ガストーチタイプ
業務用パワートーチ(ねじ込み式)
パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格919円2,173円4,110円2,534円4,144円4,542円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ替ガスボンベガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチ
トラスココード327-7941376-9399376-9411376-9381376-9372355-8762
質量(g)200130140510210630
特長1作業に合わせて炎の温度を800~1300℃まで無段階に調節できます。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)の量を15%低減させ、エコロジーです。フルタイム逆さ使用可能です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)の量を15%低減させ、エコロジーです。フルタイム逆さ使用可能です。フルタイム逆さ使用可能です。
仕様1点火方式:電子着火方式スパイラル集中炎強力集中炎~ソフト炎(調整可能)スパイラル集中炎強力集中炎電子着火式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました