ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

"パワートーチボンベセット"(ネジ込み式)_替ガスボンベ 3本パック【3個入り】

"パワートーチボンベセット"(ネジ込み式)_替ガスボンベ 3本パック RZ8601
  • RZ8601
  • RZ8501
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,952
税込単価
2,147

【商品仕様】・極寒地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。・フルタイム逆さ使...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    替ガスボンベ
  • パック入数 (本)
    3
  • トラスココード
    376-9437
  • 質量(g)
    660
  • 内容量(g/本)
    220
  • 仕様1
    電子着火式
  • 用途
    各種ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷作業に。

型番:

RZ8601
解除
    • この商品は3パックからご注文いただけます。

    数量:
    パック (3個入り)

    RZ8601の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    替ガスボンベ
    パック入数(本)
    3
    トラスココード
    376-9437
    質量(g)
    660
    内容量(g/本)
    220
    仕様1
    電子着火式
    用途
    各種ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷作業に。
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RZ8601
    最小発注数量
    3パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,952
    ( 2,147 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・極寒地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
    ・フルタイム逆さ使用可能です。
    【用途】
    ・各種ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷作業に。

    商品情報

    【商品仕様】
    ・極寒地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
    ・フルタイム逆さ使用可能です。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    "パワートーチボンベセット"(ネジ込み式)_替ガスボンベ 3本パックの型番RZ8601のページです。 型番RZ8601に関する仕様情報を記載しております。
    "パワートーチボンベセット"(ネジ込み式)_替ガスボンベ 3本パックのレビュー
    5平均満足度:5.08件のレビュー
    ガスバーナー用ガスボンベとして使用
    5
    満足度:5.0
    通常のガスボンベよりプロパンガスの含有率が高いので火力が強い。 逆さ使用もでき、比較的最後まで使い切れる。
    0人が参考にしています。
    小物の焼き入れ等
    5
    満足度:5.0
    RZ-830のトーチとセットで使用。火力が強いので小物の焼き入れに十分使える。夏はガスの噴出が強くなるみたいで、ガスをか...もっと読む
    0人が参考にしています。
    成形現場
    5
    満足度:5.0
    信頼できるメーカーで、高温なので使用しております。商社より安価なので助かります。
    0人が参考にしています。
    農作業
    5
    満足度:5.0
    いつも、この商品を使っています。 根菜類の、出荷時の調整作業に使用。 根を焼く作業です。使用歴、7年。 以前より安くなっ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    メンテナンス作業
    5
    満足度:5.0
    今までは1本での購入でしたが此方の方が安価でしたので購入しました。中身変わらず問題無く使用しています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    "パワートーチボンベセット"(ネジ込み式)_替ガスボンベ 3本パック
    パワートーチボンベセット(ねじ込み式)
    パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式
    業務用パワートーチ(ねじ込み式)
    パワートーチ(ねじ込み式)ワンハンドで点火・消化が可能
    ポケトーチ
    メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
    通常価格1,9524,0004,8503,4005,4002,117 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプ替ガスボンベガストーチガストーチガストーチガストーチガストーチ
    パック入数(本)3-----
    トラスココード376-9437355-8754376-9411376-9372355-8762-
    質量(g)66062014021063050
    内容量(g/本)220-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました