17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

TSK-162用ドライビット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,67970,715
税込単価
19,44777,787

【特長】・穿孔中は無理な押圧力をかけず、回転を維持したままでご使用ください。

詳細情報を確認する
  • 適合電動機
    TSK-162
  • 商品詳細
    その他
  • 呼径種類
    メートル
  • 取付ネジ
    M27
  • スパナがかり
    4面
未確定:候補が10型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    ふところ深さ

    (mm)

    呼径(外径)

    最小発注数量
    245
    28
    1個
    251
    32
    1個
    256
    40
    1個
    250
    90
    1個
    250
    100
    1個
    250
    110
    1個
    250
    120
    1個
    250
    130
    1個
    250
    150
    1個
    250
    160
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,679
    ( 19,447 )
    3日目
    18,483
    ( 20,331 )
    3日目
    19,286
    ( 21,215 )
    3日目
    38,572
    ( 42,429 )
    3日目
    40,983
    ( 45,081 )
    3日目
    46,608
    ( 51,269 )
    3日目
    51,429
    ( 56,572 )
    3日目
    55,447
    ( 60,992 )
    3日目
    62,679
    ( 68,947 )
    3日目
    70,715
    ( 77,787 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・穿孔中は無理な押圧力をかけず、回転を維持したままでご使用ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TSK-162用ドライビットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TSK-162用ドライビット
    ダイヤモンドビット TSK-092用ドライビット
    ライトビット
    ブルービット
    ダイモドリル用乾式ビットライトドライアロー
    ライトハンドビット
    メーカーシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤシブヤ
    通常価格17,679-12,684 -18,214 -16,216 -24,911 -13,387 -
    通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目〜3日目3日目
    適合電動機TSK-162TSK-092TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)TS-182/TS-252(TS-1601・1801・2001・200・251)TS-092/TS-132/TS-162(TS-090・131・161)RH1531
    商品詳細その他その他その他その他その他その他
    呼径種類メートルメートルメートルメートルメートルメートル
    取付ネジM27M27M27AロットM27M27
    スパナがかり4面4面4面4面4面4面

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト