17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツーリングケース(BT・NT兼用)

ツーリングケース(BT・NT兼用)

通常単価(税別)
7,191特別価格
税込単価
7,910特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ツーリングケース
  • 間口 (mm)
    390
  • 奥行 (mm)
    145
  • 高さ (mm)
    188
  • 本体/オプション
    本体
  • 特長
    ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。
  • 注意事項
    ワゴン棚板の内寸によっては使用できない場合があります。ご確認ください。
  • 内容量
    1台
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

WNT30 - 6W(ホワイト)の外観

WNT30 - 6W(ホワイト)

WNT40 - 4YG(ヤンググリーン)の外観 ※工具別売

WNT40 - 4YG(ヤンググリーン)
※工具別売

製品の基本仕様・特長

品番収納ホルダ間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
WNT30-6WBT・NT30 6個ホワイト390×145×1881.9
WNT30-6YGBT・NT30 6個ヤンググリーン390×145×1881.9
WNT40-4WNT40 4個ホワイト390×145×1882.0
WNT40-4YGNT40 4個ヤンググリーン390×145×1882.0
WNT50-3WNT50 3個ホワイト390×145×1882.2
WNT50-3YGNT50 3個ヤンググリーン390×145×1882.2

ワゴン棚板の内寸によっては使用できない場合がある。

図面

WNT30-6W/WNT30-6YG

ツーリングケース(BT・NT兼用) WNT30-6W/WNT30-6YG図面

WNT40-4W/WNT40-4YG

ツーリングケース(BT・NT兼用) WNT40-4W/WNT40-4YG図面

WNT50-3W/WNT50-3YG

ツーリングケース(BT・NT兼用) WNT50-3W/WNT50-3YG図面

使用方法・使用事例

使用事例

ツーリングケースの使用例

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 収納ホルダ数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

収納ホルダ数

質量

(kg)

内容量

最小発注数量
ホワイト
393-0190
BT/NT-30 6個
1.9
1台
1個
ヤンググリーン
393-0203
BT/NT-30 6個
1.9
1台
1個
ホワイト
393-0211
NT-40 4個
2
1台
1個
ヤンググリーン
393-0220
NT-40 4個
2
1台
1個
ホワイト
393-0238
NT-50 3個
2.2
1台
1個
ヤンググリーン
393-0246
NT-50 3個
2.2
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,1916,847
( 7,532 )
1日目
7,1916,847
( 7,532 )
1日目
7,1916,847
( 7,532 )
1日目
7,1916,847
( 7,532 )
1日目
7,1916,847
( 7,532 )
1日目
7,1916,847
( 7,532 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワゴンの棚板や卓上に載せて使用できるツーリングBOXです。
ツーリング交換時の機械への脱着が容易で取手付のため移動も簡単です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツーリングケース(BT・NT兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツーリングケース(BT・NT兼用)
ツーリング収納ボックス
ツーリングラック(防塵カバー付)
ツーリングラック W1030・8段タイプ
ツーリングラック W1030・6段タイプ
ツーリングラック W670・4段タイプ
メーカートラスコ中山サカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格7,1918,694135,119 -124,419102,79250,460
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプツーリングケースツーリングケースツーリングラックツーリングラックツーリングラックツーリングラック
間口(mm)390384103010301030670
奥行(mm)145270575575575575
高さ(mm)188170133017501330910
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリングラックカテゴリの売れ筋ランキング