17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シリンダー スプリングリターン ショートタイプ(単動式)

通常単価(税別)
70,276円~141,470円
税込単価
77,304円~155,617円
通常出荷日:14日目

【特長】・ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。

  • 商品タイプ
    シリンダ
  • 最高使用圧力(MPa)
    70
  • 仕様1
    スプリング戻りタイプ
  • 仕様2
    単動
  • 特長
    ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 揚力(kN)

  • ストローク(mm)

  • 最低高(mm)

  • 受圧面積(cm2)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

揚力

(kN)

ストローク

(mm)

最低高

(mm)

受圧面積

(cm2)

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量
100
30
111
14.52
465-4463
2000
1台
1個
200
50
140
31.77
465-4480
5500
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,276円
( 77,304円 )
14日目
141,470円
( 155,617円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダー スプリングリターン ショートタイプ(単動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンダー スプリングリターン ショートタイプ(単動式)
シリンダー スプリングリターンタイプ(単動式)
手動式油圧ポンプシングルタイプ
2スピード手動油圧ポンプ
油圧ゴムホース2M
複動式油圧シリンダー/油圧機複動式シリンダ
メーカーマサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所マサダ製作所理研機器
通常価格70,276円-37,674円 -43,701円48,310円17,103円159,714円 -
通常出荷日14日目8日目1日目1日目1日目4日目〜
商品タイプシリンダシリンダポンプポンプその他シリンダ
最高使用圧力(MPa)7070707070-
仕様1スプリング戻りタイプスプリング戻りタイプ----
仕様2単動単動単動単動--
特長ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。360度全方向での作業が可能な手動油圧ポンプです。10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。油圧ポンプ用ゴムホースです。-
よく一緒に購入される商品

ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト