17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

はく離剤"リムーバーエコマイティ" CH377-04LX-MB
  • CH-377-18LX-MB
  • CH377-04LX-MB

はく離剤"リムーバーエコマイティ"

通常単価(税別)
4,645円
税込単価
5,110円
通常出荷日:1日目

【特長】・環境ホルモン・PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。・強力なはく離力でワッ...

詳細を確認

    型番:

    CH377-04LX-MB
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番用途タイプ
    CH377-04LX-MB化学床材上のワックスのはく離にCH377-LX-MB

    CH377-04LX-MBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CH377-04LX-MB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,645円
    ( 5,110円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・環境ホルモン・PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。
    ・強力なはく離力でワックスをきれいにはがせます。
    【用途】
    ・化学床材上のワックスのはく離に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    はく離剤"リムーバーエコマイティ"の型番CH377-04LX-MBのページです。 型番CH377-04LX-MBに関する仕様情報を記載しております。
    はく離剤"リムーバーエコマイティ"のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    はく離剤"リムーバーエコマイティ"
    はく離剤"ハリアー"
    ユシロ 強力はく離剤 パワーリガード
    シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18L
    タイヤスリップ痕洗浄剤
    シーバイエス 光沢復元剤 スプリントリストアラー 5L
    メーカー山崎産業ペンギンユシロ化学ディバーシーニイタカディバーシー
    通常価格4,645円17,992円23,328円15,758円7,471円6,921円
    通常出荷日1日目6日目1日目11日目4日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました