17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

色タオルウエス(中古生地)
ミスミ
色タオルウエス
ミスミ
新メリヤスウエス(つぎめなしタイプ)
ミスミ
  • <
  • >
水性ワックス"スーパー水性" 1209

水性ワックス"スーパー水性"

通常単価(税別)
8,127円
税込単価
8,940円
通常出荷日:1日目

【特長】・磨くことにより深みのある光沢になります。・作業性に優れた水性ワックスです。【用途】・化学床用...

詳細を確認
  • 色
    乳白色
  • 容量(kg)
    19

型番:

1209
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

規格表

1209の仕様・寸法情報

色
乳白色
容量(kg)
19

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1209
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,127円
( 8,940円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磨くことにより深みのある光沢になります。
・作業性に優れた水性ワックスです。
【用途】
・化学床用水性ワックス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水性ワックス"スーパー水性"の型番1209のページです。 型番1209に関する仕様情報を記載しております。
水性ワックス"スーパー水性"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水性ワックス"スーパー水性"
ペンギン ワックス スーパーコアUレジェンド 18L
水性ワックスSS
水性ワックスノンスリップワックス
水性スリーク
学校用水性ワックス 18L
メーカーペンギンペンギン山崎産業山崎産業コニシリンレイ
通常価格8,127円18,364円2,487円11,084円12,933円6,839円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目4日目
色乳白色乳白色----
容量(kg)1919----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました