17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ドライワイパー平金具付スペア

ドライワイパー平金具付スペア
通常単価(税別)
913円~1,392円
税込単価
1,004円~1,531円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・素早く水切りできる定番アイテム「ドライワイパー」の平金具付スペアです

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

【商品仕様】
・型番:WI543-040U-FS…適合機種:WI543-040U-MB
・型番:WI543-045U-FS…適合機種:WI543-045U-MB
・型番:WI543-060U-FS…適合機種:WI543-060U-MB

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合本体

内容量

最小発注数量
400
4903180604906
328-0063
240
WI543-040U-MB
1個
1個
460
4903180604913
328-0071
280
WI543-045U-MB
1個
1個
600
4903180604920
328-0080
350.000
WI543-060U-MB
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
913円
( 1,004円 )
1日目
951円
( 1,046円 )
1日目
1,392円
( 1,531円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・素早く水切りできる定番アイテム「ドライワイパー」の平金具付スペアです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドライワイパー平金具付スペアのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
塗装仕上げの水洗いで使用
5
満足度:5.0
コンクリートに塗装をした後の塗装仕上げで、床を水で洗う際に、ドライワイパーを使用しています。そのゴムの部分の交換部品に、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライワイパー平金具付スペア
ドライワイパー(特大)スペア
たてよこブラシスペア
ドライワイパー(特大)
PVAスポンジワイパー
JPドライワイパー45 幅460×長さ1350mm
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格913円-2,374円 -1,323円5,000円 -3,025円2,633円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ1ドライワイパードライワイパーデッキブラシドライワイパードライワイパー-
その他スペアスペアスペア---
材質1ヘッド:スチールクロメートメッキヘッド:スチールクロメートメッキ甲:天然木柄・甲:スチール柄:ステンレスハンドル:スチールパイプ
材質2ゴム:合成ゴムゴム:合成ゴム毛:ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)ブレード:合成ゴム甲:ポリプロピレン(PP)ヘッド:スチールクロメートメッキ
特長1床面の水を素早く切れます。両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。場所に合わせてブラシの向きが縦・横自在に変えられます。両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。水絞りレバーを軽く手前に引くだけで簡単に、強力に水絞りができます。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト