ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

JPドライワイパー45 幅460×長さ1350mm

JPドライワイパー45 幅460×長さ1350mm WI674-045J-MB
  • WI543-040U-MB
  • WI543-045U-MB
  • WI543-060U-MB
通常単価(税別)
2,633円
税込単価
2,896円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・素早く水切りできる定番アイテムです・耐久性の高い継ぎ柄を採用・たわみ・ゆるみの心配なく使...

詳細を確認

型番:

WI674-045J-MB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WI674-045J-MBの仕様・寸法情報

幅(mm)
460
長さ(mm)
1350
JANコード
4903180170517
トラスココード
812-1881
質量(g)
650
材質1
ハンドル:スチールパイプ
材質2
ヘッド:スチールクロメートメッキ
材質3
ゴム:合成ゴム

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
WI674-045J-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,633円
( 2,896円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・素早く水切りできる定番アイテムです
・耐久性の高い継ぎ柄を採用
・たわみ・ゆるみの心配なく使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

JPドライワイパー45 幅460×長さ1350mmの型番WI674-045J-MBのページです。 型番WI674-045J-MBに関する仕様情報を記載しております。
JPドライワイパー45 幅460×長さ1350mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JPドライワイパー45 幅460×長さ1350mm
PVAスポンジワイパー
グラスワイパーN
ドライワイパー(特大)スペア
たてよこブラシスペア
(窓用水切り) プロテック グラススクイジー STグリップ付 400
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,633円3,025円2,390円 -2,374円 -1,323円4,171円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目6日目
幅(mm)460270--185400
長さ(mm)1350940~1320----
JANコード49031801705174903180126200--49031806031144903180331918
トラスココード812-1881356-1569--303-5417736-3630
質量(g)6501150.0--250.000240
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました