ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ALワイパー24伸縮

通常単価(税別)
2,110円~3,070円
税込単価
2,321円~3,377円
通常出荷日:1日目

伸縮式の柄の窓掃除用ワイパー。【特長】・1本で水切りと汚れ落としができるワイパー・プロも認める拭きムラ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

プロも認める拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを使用

先端拡大図(水切りゴムとスポンジ)

先端拡大図(水切りゴムとスポンジ)

伸縮は本体をはずしてハンディとしても使用できる

伸縮は本体をはずしてハンディとしても使用できる

水切りゴムはオリジナル成形の90度エッジで弾力性に優れ、拭きムラを残さない

水切りゴムはオリジナル成形の90度エッジで弾力性に優れ、拭きムラを残さない。

コシのあるスポンジでヘッドのぶれを抑え、効率よく汚れを落とす。

コシのあるスポンジでヘッドのぶれを抑え、効率よく汚れを落とす。

製品仕様

  • 商品コード/CL-507-124-0
  • サイズ/最短:約949mm・最長:約1,579mm・幅約24cm
  • 材質/ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
  • 塩ビ不使用

型番リスト

表示件数

商品タイプ1

幅

(mm)

長さ

(mm)

商品タイプ2

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

材質3

材質4

質量

(g)

特長1

特長2

特長3

グリップ材質

ブレード材質

スポンジ材質

柄材質

甲材質

内容量

最小発注数量
ドライワイパー
240
949~1579
本体
4904771671307
284-4036
400
柄:アルミ
甲:ABS樹脂
スポンジ:ウレタン
ブレード:合成ゴム
400
拭きムラを残さない水切りゴムを使用しています。
柄を外して、ハンディとしても使えます。
伸縮タイプのハンドルです。
-
合成ゴム
ウレタン
アルミ
ABS樹脂
1本
1個
ドライワイパー
360
949~1579
本体
4904771671505
409-6584
440.000
甲:ABS樹脂●スポンジ:ウレタン●ブレード:合成ゴム●柄:アルミ●グリップ:ポリエチレン(PE)
-
-
-
440
拭きムラを残さない水切りゴムを使用しています。
柄を外して、ハンディとしても使えます。
伸縮タイプのハンドルです。
ポリエチレン(PE)
合成ゴム
ウレタン
アルミ
ABS樹脂
1本
1個
-
360
1522~2522
-
4904771671703
817-3224
638.000
甲:ABS樹脂●スポンジ:ウレタン●ブレード:合成ゴム●柄:アルミ●グリップ:ポリエチレン(PE)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,110円
( 2,321円 )
1日目
2,726円
( 2,999円 )
1日目
3,070円
( 3,377円 )
1日目

詳細情報

基本情報

伸縮式の柄の窓掃除用ワイパー。
【特長】
・1本で水切りと汚れ落としができるワイパー
・プロも認める拭きムラを残さない水切りゴムと吸水性の高いスポンジを使用しています
・伸縮柄なので高所清掃も可能
・柄を外して、ハンディとしても使える
・伸縮タイプのハンドル
【用途】
・窓清掃にイチオシ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ALワイパー24伸縮のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
作業場の床清掃
2
満足度:2.0
伸縮式のため伸ばした時の棒の剛性が足りない。伸ばさない状態では具合がいいが、伸ばすとたわみがひどくてよくない。ただし、ゴ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ALワイパー24伸縮
プロワイパーR
デッキブラシ TN
プロワイパーMM伸縮ポール
テラモト EFフレックスワイパー ハンディ
テラモト EFフレックスワイパー ハンディ
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格2,110円-957円2,008円1,388円2,418円2,252円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト