17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パルパー P175・P280【16~24個入り】

通常単価(税別)
8,3459,272
税込単価
9,18010,199
通常出荷日:1日目

ファイバーを極めた繊維メーカーから生まれた今までにない強度とボリュームを実現したローコスト紙ワイパー。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    紙ウエス
  • 形状
    シート
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ドライ
  • ホワイト
  • 材質詳細
    パルプ、バカス(サトウキビ繊維)
  • 特長
    サトウキビを絞った後の未利用繊維(バカス)を活用したエコロジーな紙ワイパーです。
  • 特長2
    水分を含んでも強度が落ちないので、従来の紙ワイパーの様に途中で破れる事なく、最後まで使い切れて使用枚数の削減につながります。
  • 特長3
    ホワイトタイプは食品衛生法(厚生省告示第370号・環食第244号)に適合。食品工場等でも安心してご利用いただけます。
  • 用途
    機械の設備や製品の粗拭きに
  • 用途2
    水分の吸収・清掃・水切りなどに
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

パルパーの特長

パルパーの製造工程

パルパーの製造工程

パルパーの表面拡大 パルパーの吸収スピードが速い理由はエンボス加工にある。この凸凹により、吸収面積が飛躍的に大きくなるため、水・油等の液体をすばやく吸収する。

パルパーの表面拡大
パルパーの吸収スピードが速い理由はエンボス加工にある。この凸凹により、吸収面積が飛躍的に大きくなるため、水・油等の液体をすばやく吸収する。

特長

  • パルパーには針葉樹を原料としたパルプを使用。針葉樹の繊維は太く、長いため、強度がある破れにくいものを作ることができる。
  • 反発力のあるファイバーを製紙時に混入しているため、水分を含んでも従来の紙ワイパーのように縮まないため作業効率を損なわない。
  • 3枚のシートを200℃の熱で圧着し、強度を上げている。強度を上げることで、従来の紙ワイパーより破れにくくなり、ワイパーの使用枚数を少なく抑えることができ、コスト削減ができる。
  • パルパーのホワイトタイプはポリパック包装のため食品工場でも安心して使用できる。(厚生省告示第370号・環食第244号適合。)

製品比較情報

通常の紙ウエス 水分をたっぷり吸収させた状態の紙ウエスに3kgの鉄アレーを置き、ゆっくりと引っ張る。すると、通常の紙ウエスは引き出した時点で破れ、鉄アレーは動かない。

通常の紙ウエス
水分をたっぷり吸収させた状態の紙ウエスに3kgの鉄アレーを置き、ゆっくりと引っ張る。すると、通常の紙ウエスは引き出した時点で破れ、鉄アレーは動かない。

パルパー パルパーの場合、鉄アレーを2倍の6kgおいても破れず、非常に強度が高いのがわかる。

パルパー
パルパーの場合、鉄アレーを2倍の6kgおいても破れず、非常に強度が高いのがわかる。

P175 2ツ折タイプ

パルパーP175商品画像

パルパーP175商品画像

品番サイズ(mm)ケース入数(総数)
P175175×400100枚×16袋(1,600枚)

P175の特長

  • 工具や機械についた汚れのおおまかな拭き取りに最適な2ツ折タイプ。
  • 特に4ツ折ワイパーを広げずに使用している現場では、パルパーのすぐれた強度によりコスト・破棄物の大幅な削減ができる。

P280 4ツ折タイプ

パルパーP280商品画像

パルパーP280商品画像

品番サイズ(mm)ケース入数(総数)
P280280×40050枚×24袋(1,200枚)

P280の特長

  • スタンダードタイプのパルパー。
  • 手のひらサイズで、片手でさっと拭き取り作業ができる。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • シートサイズ(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

シートサイズ(mm)

重量

(kg)

内容量

最小発注数量
321-5610
175×400(2つ折り)
7.5/ケース
1ケース(100枚×16袋)
1パック

16個入り

321-5628
280×400(4つ折り)
8.9/ケース
1ケース(50枚×24袋)
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,272
( 10,199 )
1日目
8,345
( 9,180 )
1日目

詳細情報

基本情報

ファイバーを極めた繊維メーカーから生まれた今までにない強度とボリュームを実現したローコスト紙ワイパー。
【特長】
・針葉樹を原料としたパルプを使用しています。
・針葉樹の繊維は太く、長いため、強度がある破れにくいものを作ることができます。
・反発力のあるファイバーを製紙時に混入しているため、水分を含んでも従来の紙ワイパーのように縮まないため作業効率を損ないません。
・3枚のシートを200℃の熱で圧着し、強度を上げています。
・パルパーのホワイトタイプはポリパック包装のため食品工場でも安心してご使用いただけます。
【用途】
・食品工場工具や機械設備を使用する現場のふき取り作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルパー P175・P280のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルパー P175・P280
パルパーライト
JKワイパー 150-S(紙ワイパー)
アズワン ケイドライ
東京硝子 オイルハンター 100枚 0153-55-84
キムワイプ L-100(紙ワイパー)
メーカー橋本クロス橋本クロス日本製紙クレシアアズワン東京硝子器械日本製紙クレシア
通常価格8,345-6,2069,30112,90619,619 -11,864
通常出荷日1日目5日目1日目1日目6日目1日目
商品タイプ紙ウエス紙ウエス紙ウエス紙ウエス布ウエス紙ウエス
形状シートシートシートシートシートシート
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライドライドライドライドライ
ホワイトホワイト----

紙ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング