ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルクリーン(ウェットタイプ)【250個入り】

通常単価(税別)
2,888
税込単価
3,177
通常出荷日:2日目

【特長】・金属の油汚れの拭き取りに優れた効果を発揮します。・汚れ落としに効果の高い綿・ポリエステル不織...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    不織布ウエス
  • 形状
    ロール
  • 生地
    新品
  • タイプ
    ウェット
  • 詳細タイプ
    詰替用
  • ホワイト
  • トラスココード
    335-3737
  • シートサイズ(mm)
    160×300
  • 重量 (kg)
    1.4/袋
  • 布材質詳細(素材)
    綿、ポリエステル
  • 布材質詳細(液成分)
    エタノール、精製水
  • 特長
    金属の油汚れの拭き取りに優れた効果を発揮します。
  • 用途
    金属部分の汚れ落とし・金型の拭き取り・機械の清掃
  • 内容量
    1袋(250枚)

ご注意

  • 本体(容器入)の販売は終了しています。詰替用のみの販売です。

型番:

AK31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (250個入り)

AK31の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
形状
ロール
生地
新品
タイプ
ウェット
詳細タイプ
詰替用
ホワイト
トラスココード
335-3737
シートサイズ(mm)
160×300
重量(kg)
1.4/袋
布材質詳細(素材)
綿、ポリエステル
布材質詳細(液成分)
エタノール、精製水
特長
金属の油汚れの拭き取りに優れた効果を発揮します。
用途
金属部分の汚れ落とし・金型の拭き取り・機械の清掃
内容量
1袋(250枚)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
AK31

内容量

最小発注数量
1袋(250枚)
1パック

250個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,888
( 3,177 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の油汚れの拭き取りに優れた効果を発揮します。
・汚れ落としに効果の高い綿・ポリエステル不織布を使用しています。
【用途】
・金属部分の汚れ落とし・金型の拭き取り・機械の清掃。

ご注意

  • 本体(容器入)の販売は終了しています。詰替用のみの販売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルクリーン(ウェットタイプ)の型番AK31のページです。 型番AK31に関する仕様情報を記載しております。
オイルクリーン(ウェットタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
手の油よごれ取りに
5
満足度:5.0
フライスの切削加工時、寸法の確認の為、PCに向かうがマウス等が油まみれになっていた。手洗い場が遠いので何か良いものがない...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q容器入の本体は販売終了ということですが、適切な容器はありますか?
A
密閉可能な樹脂製容器が適切と思われます。本体の容器は直径180×高さ185mmです、この数値を参考にタッパーなどの適切な容器をお探しください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルクリーン(ウェットタイプ)
オフィスクリーナー(ウェットタイプ)
不織布ロールウエス ロールタイプ
実装用ロールワイパー
ウエットタスク Mサイズ
キムテクプレップ ウエットタスク 135カット
メーカー橋本クロス橋本クロストラスコ中山橋本クロス日本製紙クレシア日本製紙クレシア
通常価格2,8882,888 -2,11758,28513,45714,096
通常出荷日2日目1日目1日目7日目1日目1日目
商品タイプ不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス不織布ウエス
形状ロールロールロールロールロールロール
生地新品新品新品-新品-
タイプウェットウェットドライドライウェットドライ
詳細タイプ詰替用-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(ロールタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング