17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保湿ローション キッチンローション 52082

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

保湿ローション キッチンローション

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

52082

2024年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・消毒剤の使用で手が荒れる方に最適です。
・手指消毒剤の持続的抗菌作用を妨げることなく、手肌にうるおいを与えます。
【用途】
・ハンドケアに。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
容器形状
詰替用
スクラブ
なし
材質
水、グリセリン、ヘキシレングリコール、水添レシチン、ヒアルロン酸Na、マカデミアナッツ油、スクワラン
JANコード
4987696520158
トラスココード
368-0061
質量(g)
545.000
材質1
水、グリセリン、ヘキシレングリコール、ヒアルロン酸Na、マカデミアナッツ油、スクワラン
容量(ml)
480
用途
ハンドケアに。
仕様
原液使用
特長
消毒剤の使用で手が荒れる方に最適です。手指消毒剤の持続的抗菌作用を妨げることなく、手肌にうるおいを与えます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト