17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ロウ材【2~5個入り】

通常単価(税別)
8583,500
税込単価
9443,850
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・金属の接合が手軽にできるロウ材です。【用途】・異種金属のロウ付け用。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

融点

(℃)

引張強度

(N/mm2)

詳細タイプ

パック入数

(本)

JANコード

トラスココード

タイプ

質量(g)

材質1

RoHS?最小発注数量
1
745
441
一般用銀ロウ
5
4953571019000
376-9160
-
23
銀35%含有(RZ-100)
10
1パック

5個入り

2
580
245
アルミ硬ロウ
5
4953571019017
376-9178
-
25.000
-
10
1パック

5個入り

1.6
735
294
リン銅ロウ
5
4953571019024
376-9186
-
38.000
-
10
3パック

5個入り

2
380
245
アルミソルダー
2
4953571019031
376-9194
-
42.000
-
10
1パック

2個入り

2
221
40
万能はんだ
5
4953571019062
376-9208
-
65.000
-
-
1パック

5個入り

0.8
650
441
細工用銀ロウ
3
4953571019079
376-9216
-
18.000
銀56%含有
10
1パック

3個入り

1.6
780
539
強力銀ロウ
2
4953571019086
376-9224
強力銀ロウ
25.000
銀40%含有
10
1パック

2個入り

2
221
42
鉛フリーはんだ
3
4953571019093
376-9232
-
36.000
-
10
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,500
( 3,850 )
1日目
858
( 944 )
1日目
1,098
( 1,208 )
2日目
1,906
( 2,097 )
1日目
1,669
( 1,836 )
1日目
2,193
( 2,412 )
1日目
3,217
( 3,539 )
1日目
1,669
( 1,836 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属の接合が手軽にできるロウ材です。
【用途】
・異種金属のロウ付け用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロウ材のレビュー
4.9平均満足度:4.913件のレビュー
機械部品のロウ付けに
5
満足度:5.0
ロウ付けにこれはかかせないよね! ロウ付けといえばこれだよ!!! みんなつかってる
1人が参考にしています。
ロウ付けに使用
5
満足度:5.0
細かい作業の際に、手持ちが太いロウ材しかなかったため上手くいかず、細い物を購入し作業が上手く行く様になった。
0人が参考にしています。
鉄板部品にロウ付け
5
満足度:5.0
バーナーであぶって、簡単につけられるので楽です。今のところとても便利!!
0人が参考にしています。
超鋼ブロックのロウ付け
5
満足度:5.0
超鋼ブロックのロウ付け用に購入しました。たまに使用する程度なので、少量買いが出来るため助かります。問題無くロウ付け出来ま...もっと読む
0人が参考にしています。
真鍮のロウ付け
5
満足度:5.0
はんだ付けでは強度が持たない部分用の溶接に使用しています。 比較的低い温度でも流れてくれるタイプもあり、とても扱いやすい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロウ材
ロウ材(フラックス付)
ロウ材用フラックス
粉末ロウ材(フラックス付)
ロウ材(フラックス内蔵タイプ)
粉末ロウ材(フラックス付)EA309A
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナーエスコ
通常価格858-858 -1,0971,500 -900 -1,430 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプロウ材ロウ材フラックスロウ材ロウ材ロウ材
長さ(mm)300300--30070
特長金属の接合が手軽にできるロウ材です。金属の接合が手軽にできるロウ材です。----
用途異種金属のロウ付け用。異種金属のロウ付け用。鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け。ロウ付け作業に微細部のロウ付けに--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング