17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スパッタシート ベーシック両面

スパッタシート ベーシック両面
通常単価(税別)
7,71897,324特別価格
税込単価
8,490107,056特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

高性能で価格はエコノミータイプのスパッタシート。【特長】・アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ハトメ数

ハトメピッチA (mm)

ハトメピッチB (mm)

幅 (mm)

長さ (mm)

種別

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4
880
880
920
920
1号
284-7167
715
1個
12
440
470
920
1920
2号
284-7175
1430
1個
16
470
470
1920
1920
4号
284-7183
2860
1個
20
470
480
1920
2920
6号
284-7191
4290
1個
-
-
-
1000
30000
ロール
284-7205
21450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,7186,174
( 6,791 )
1日目
13,19811,581
( 12,739 )
1日目
27,26522,736
( 25,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,53134,492
( 37,941 )
1日目
97,324
( 107,056 )
1日目

詳細情報

基本情報

高性能で価格はエコノミータイプのスパッタシート。
【特長】
・アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいない。
・火花/ノロをはじくタイプ。
・耐炎繊維織物。
・シリコン(白)両面加工。
【用途】
・溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

スパッタシート ベーシック両面 スパッタシート ベーシック両面の製品イメージ

スパッタシート ベーシック両面の製品イメージ

スパッタシート ベーシック両面 スパッタシート ベーシック両面

スパッタシート ベーシック両面

  • JIS A 1323 A種合格第03A0188号
  • (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050010
  • 厚さ:約1mm
型番種別ハトメ数ハトメピッチ(A)ハトメピッチ(B)寸法(C)×(D)(mm)重量(g)
TSP-1BW1号4880880920×920715
TSP-2BW2号12440470920×1,9201,430
TSP-4BW4号164704701,920×1,9202,860
TSP-6BW6号204704801,920×2,9204,290
TSP-RBWロール---1,000×30,00021,450
 

性能

この生地は、JIS A 1323(工事用シートの溶接及び溶断火花による難燃性試験)のA種に合格している。使用の際にはこの試験方法を参考にする。

合格基準下記の条件で発生する溶断火花により、発炎及び、防火上有害な火花の貫通孔が無いこと
試験条件鋼板の厚さ
9.0mm
切断速度
50cm/min
酸素圧力
2.5kg/cm2

外形図

スパッタシート ベーシック両面 外形図
スパッタシート ベーシック両面 寸法図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
  • ※ 製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防ぐための注意事項です。

注意・禁止事項

  • 溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業する。
  • 下記のことは、生地の穴開きの原因となり、火花やノロの貫通で火災や爆発等の大事故につながる恐れがありますので、絶対にしない。
    ※ 強酸、強アルカリ薬品を付着させること
    ※ 付着したノロを無理に剥がすこと
    ※ バーナー等の直火に当てること
    ※ 重量物をのせ、ひきずること
    ※ 可燃性の油類/溶剤類を付着させること
  • 使用前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合には使用しない。
  • この生地は、建設工事用(メッシュ)シートとしては使用しない。
  • 作業終了後はスパッタシートの上下、まわりの消化の確認をする。

危険

  • 近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず、溶接作業や、火気を扱う作業はしない。引火や爆発の危険がある。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパッタシート ベーシック両面のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
現場での溶接作業に使用
4
満足度:4.0
火を使う作業では、欠かせないものである。できれば、ハトメの数を増やしてもらいたい。細かい所を覆うのに苦労した。
0人が参考にしています。
溶接時養生シート
5
満足度:5.0
車内での溶接作業時に養生シートとして使用。 スパッタが落ちても穴が開くことなく問題なく養生できました。
0人が参考にしています。
溶接
4
満足度:4.0
溶接時のスパッタ保護シートとして購入、今のところ問題なく使用しています
0人が参考にしています。
CR内軽作業部材
4
満足度:4.0
コスト的にも、性能的にも、非常に優れた商品なので、継続して使用している。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタシート ベーシック両面
スパッタシート ベーシック片面
スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)
スパッタシート デラックス
スパッタシート ゴールド
スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,718-8,339 -11,32313,44110,1989,826 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシート
材質耐炎繊維織物 / シリコン(白)両面加工耐炎繊維織物 / シリコン(白)片面加工耐炎繊維織物 / シリコン(白)片面加工耐炎繊維織物 / シリコン両面加工シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
材質コード JISA種B種B種A種A種A種
厚さ (mm)約1約1約1約11.321.32
用途溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
よく一緒に購入される商品

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング