17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース”

酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース”
  • HNタイプ
  • HKタイプ
通常単価(税別)
21,73451,334特別価格
税込単価
23,90756,467特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・OKコック付はワンタッチ脱着カプラ付です。・酸素ガス・アセチレンガス専用ホースです。・内径5...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ホース長さ

(m)

タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

特長1

特長2

特長3

最高使用圧力

(Mpa)

耐圧力

仕様3

材質ホース

最小発注数量
10
OKコック(SR-1、SR-2、PT-1、PT-2)付
4560125820502
126-9097
3000
OKコック付はワンタッチ脱着カプラ付です。
酸素ガス・アセチレンガス専用ホースです。
内径5mmのため、扱い作業が容易です。
0.99MPa
1.5MPa
新JIS(K6333)規格品
ゴム
1個
20
OKコック(SR-1、SR-2、PT-1、PT-2)付
4560125820519
126-9101
5600.0
-
-
-
-
-
-
-
1個
30
OKコック(SR-1、SR-2、PT-1、PT-2)付
4560125820526
126-9119
8000.0
-
-
-
-
-
-
-
1個
10
袋ナット(M16-1.5)付
4560125820533
126-9127
2800.0
-
-
-
-
-
-
-
1個
20
袋ナット(M16-1.5)付
4560125820540
126-9135
5300.0
-
-
-
-
-
-
-
1個
30
袋ナット(M16-1.5)付
4560125820557
126-9143
7800.0
-
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,52929,737
( 32,711 )
1日目
51,334
( 56,467 )
1日目
51,187
( 56,306 )
1日目
21,734
( 23,907 )
1日目
27,808
( 30,589 )
1日目
38,713
( 42,584 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・OKコック付はワンタッチ脱着カプラ付です。
・酸素ガス・アセチレンガス専用ホースです。
・内径5mmのため、扱い作業が容易です。
・保証耐圧1.5MPa(15kgf/cm2)です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
ワンタッチカプラ付きで脱着作業が容易なため、作業の能率アップが図れます。

【特長】
・細く、軽く、柔軟性があり、取り扱いが楽なツイン・ホースです。
・折れや亀裂が生じず、取付部両端スプリング付きです。
・OKコック・ミニカプラ付きなので脱着作業が容易です(HN型は除く)
・最高使用圧力:酸素0.99Mpa、アセチレン0.15Mpa
・2.0Mpa保障耐圧です。
・ロックなしもあります。別途お問い合わせください。

【用途】
酸素・アセチレンボンベと溶接器または溶断器に取付け、溶接・溶断作業に使用するためのガスホースです。

規格表

酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース” 規格表01

ホース呼び径(内径)φ5mm×φ5mm
LP(プロパン)用ホースは、取り扱っておりません。
大型B,C号切断器、大型1,2号溶接器は、ご使用になれません。

使用方法・使用事例

使用方法

接続方法

酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース” 使用例01

プラグを工具で吹管・調整器に取り付けします。

 
酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース” 使用例02

ソケットをプラグに”カチッ”というまで押し込みます。

 
酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース” 使用例03

(1)を指で固定し、(2)を矢印の方向に廻して、ロックします。

 

取り外し方法

酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース” 使用例04

(1)を指で固定し(2)を矢印と逆方向に廻して、ロックを解除します。

酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース” 使用例05

ホースをもって(3)をプラグ方向に押します。

使用事例

酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース” 使用例06

メーカー紹介

1945年、奈良県桜井市にて前身であります「ヤマト工業所」を創業、溶断溶接機器の製造販売から始まり、1947年に現在の大阪市生野区へ移転し、ガス圧力制御機器販売メーカー「ヤマト産業株式会社」が設立いたしました。
「お客様第一主義」「重点主義」「環境整備の徹底」を経営理念に掲げ、ヤマト産業株式会社に関わる全ての人たちを幸せにする企業へ邁進いたします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
酸素・アセチレン用溶断ホース“OKホース”
乾式安全器"逆火止め太郎"
酸素・アセチレン用溶断ホース“マイルドホース”
溶断溶接装置用 アセチレンホース
溶断溶接装置用 酸素+アセチレンツインホース
溶断溶接装置用 酸素+プロパンツインホース
メーカーヤマト産業ヤマト産業千代田精機N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社N.C.R.ゴム工業会社
通常価格21,734-75,354 -28,28715,6255,250 -5,280 -
通常出荷日1日目〜5日目1日目3日目2日目〜3日目〜
商品タイプガス切断器用品逆火防止装置(ガス溶接用)ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品
常用圧力(MPa)0.990.01~0.1270.99最高2.0最高2.0最高2.0
材質1ホース:ゴム本体:真鍮----
ホース内径(mm)5-----
よく一緒に購入される商品

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング