ツール用品技術窓口

ショベル(丸型) CBS-170R

ショベル(丸型)

通常単価(税別)
67,439円
税込単価
74,183円
通常出荷日:1日目

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。・...

詳細を確認
  • 先端形状
    丸型
  • 刃先長 (mm)
    230
  • 刃先幅 (mm)
    170
  • 全長 (mm)
    830
  • 認定取得
    FM Approvals(米国) / UKAS(英国)
  • 質量 (g)
    1200.0
  • 特長
    摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
  • トラスココード
    420-9591
  • JANコード
    4560357419291
  • 材質1
    刃先:ベリリウム銅合金
  • 材質2
    柄:クヌギ
  • 材質3
    持ち手:ポリプロピレン
  • 材質
    ベリリュウム銅合金

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

CBS-170R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CBS-170Rの仕様・寸法情報

先端形状
丸型
刃先長(mm)
230
刃先幅(mm)
170
全長(mm)
830
認定取得
FM Approvals(米国) / UKAS(英国)
質量(g)
1200.0
特長
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
トラスココード
420-9591
JANコード
4560357419291
材質1
刃先:ベリリウム銅合金
材質2
柄:クヌギ
材質3
持ち手:ポリプロピレン
材質
ベリリュウム銅合金
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CBS-170R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,439円
( 74,183円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショベル(丸型)の型番CBS-170Rのページです。 型番CBS-170Rに関する仕様情報を記載しております。
ショベル(丸型)のレビュー
この商品のレビューはありません

ショベル(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました