17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

松阪商事 ワイヤカッター WC-0260

通常単価(税別)
9,99411,032特別価格
税込単価
10,99312,135特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤロープの形状に合わせた専用設計、半円形凹みを付けた刃はワイヤロープがバラけずきれいな切...

詳細を確認
  • 材質1
    ハンドル部:スチール
  • 材質2
    刃部:特殊鋼
  • 材質3
    グリップ部:塩化ビニル
  • 用途
    ワイヤロープの切断。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 切断能力:ワイヤ(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

切断能力:ワイヤ

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

呼称

最小発注数量
420
8
1350
4989065112094
396-5228
450
1個
585
10
2300
4989065100367
117-6129
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,9947,711
( 8,482 )
1日目
11,03210,579
( 11,637 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤロープの形状に合わせた専用設計、半円形凹みを付けた刃はワイヤロープがバラけずきれいな切り口です。
【用途】
・ワイヤロープの切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

松阪商事 ワイヤカッター WC-0260のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
松阪商事 ワイヤカッター WC-0260
松阪商事 ワイヤカッター MS-0020
ワイヤカッター替刃
倍力ワイヤカッター PWC
ヒット ワイヤカッター
HIT ワイヤーカッター 替刃 WC10H
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションヒットヒット
通常価格9,994-4,75911,10510,2436,750 -10,593
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜4日目
材質1ハンドル部:スチール-刃部:特殊鋼---
材質2刃部:特殊鋼-----
材質3グリップ部:塩化ビニルグリップ部:塩化ビニル-グリップ部:塩化ビニル--
用途ワイヤロープの切断。ワイヤロープの切断。-スチールおよびステンレス製のワイヤロープやケーブル線などの切断。--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤカッターカテゴリの売れ筋ランキング