17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

薄さと強度を兼ね備えたストレッチフィルム

DIW-PL500。

DIW-PL500。

DIW-KL500。

DIW-KL500。

製品仕様

シリーズ品名厚みサイズ(mm巾×M巻)特長
手巻ダイカラップ-KL145003003インチ紙管
300500
ダイカラップ-PL16500300
300500
ダイカラップ18500300

開発秘話

 

十数年前は18,20ミクロンが主流でした。現在は技術の向上とコスト面から薄いタイプへと変わってきています。ただ、薄くなると巻き回数が増えることがあります。巻き回数が増えると薄くしても総量が変わらず、労力の負担が増える現状があります。

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 厚み(μm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(μ)

  • 引張破断強度(daN/[[CM2]])

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

厚み

(μm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(μ)

引張破断強度(daN/[[CM2]])

内容量

最小発注数量
500
400
12
4546426000317
352-9908
2200.0
12
540
1巻
18個
300
500
14
4546426000294
352-9053
1900.0
14
510
1巻
18個
500
300
14
4546426000300
352-9061
1900.0
14
510
1巻
18個
300
500
16
4546426000270
352-9070
2200.0
16
500
1巻
18個
500
300
16
4546426000287
352-9088
2200.0
16
500
1巻
18個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,699
( 1,869 )
1日目
1,468
( 1,615 )
1日目
1,468
( 1,615 )
1日目
1,679
( 1,847 )
1日目
1,692
( 1,861 )
1日目

詳細情報

基本情報

3inch紙管を使用したストレッチフィルムです。
【特長】
・汎用的に使用されることを目的に開発されました。
・数量実績ではメーカーで一番よく売れています。
・薄いながらも強度を確保したストレッチフィルムになります。
【用途】
・荷崩れ防止、ホコリよけに利用可能です。

ご注意

  • 梱包箱は、イメージ画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイカラップ(ポリエチレン)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
鉄部品の出荷業務
5
満足度:5.0
厚さもほどよく使い勝手はよいです 紙管の幅も3インチで巻き補助具も使用でき値段も手ごろで よいと思います
0人が参考にしています。
大物を固定梱包
4
満足度:4.0
1年使用。幅広のストレッチフィルムです。ここのメーカーのは性能良いと思います。伸びもいい、切れない、丈夫、貼り付き具合も...もっと読む
0人が参考にしています。
製造業の梱包で使用
4
満足度:4.0
製造業の梱包で使用しています。値段で選びました。以前は別のメーカーのものを使っておりましたが、薄くて引っ張り強度が弱く、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q食品用ラップとして使用できますか?
A
ストレッチフィルムは食品用ラップと材質が違い、使用できません。ご注意下さい。
Qストレッチフィルムを巻いていたのに荷崩れが起きたのはなぜ?
A
原因の一つにトラックなど搬送途中で、急発進や急ブレーキにより荷物全体がパレットから動いて外れることがあります。ストレッチを巻く際にパレット自体に製品と一緒に巻きつけると防止できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイカラップ(ポリエチレン)
手巻用ストレッチフィルム インチラップ
カラーストレッチフィルム 着色ラップ
タピレンコアレスラップ
タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)
ダイカラップ(DIW18-500-300)
メーカー大化工業大化工業大化工業大化工業大化工業大化工業
通常価格1,468-2,419 -17,467 -11,143 -2,17812,486
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目4日目
商品タイプストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルムストレッチフィルム-
透明透明-透明透明透明
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)
紙管内径3インチ1インチ3インチ---
材質ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング