ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

油漏れ検査剤モレミール OiL-Q

油漏れ検査剤モレミール OiL-Q MMOQ450
通常単価(税別)
3,254
税込単価
3,579
通常出荷日:1日目

【特長】・ほとんどの油の漏れを白地に赤で検出・微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体...

詳細を確認

型番:

MMOQ450
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MMOQ450の仕様・寸法情報

商品タイプ
検知剤
タイプ
スプレー
種類
本体
肌色
トラスココード
293-0650
JANコード
4560266230062
質量(g)
506
材質1
主成分:油指示粉末、メタノール
用途
石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用
内容量
1本(420ml)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MMOQ450

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420ml)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,254
( 3,579 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ほとんどの油の漏れを白地に赤で検出
・微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します
【用途】
・石油系溶剤(ガソリン、灯油、軽油)、各種有機溶剤、潤滑油、作動油、植物油、アルコールなど危険物容器、油圧機器、潤滑油系統、各種プラントの配管、変圧器等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油漏れ検査剤モレミール OiL-Qの型番MMOQ450のページです。 型番MMOQ450に関する仕様情報を記載しております。
油漏れ検査剤モレミール OiL-Qのレビュー
この商品のレビューはありません

検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました