ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ

    通常単価(税別)
    210
    税込単価
    231
    通常出荷日:1日目

    すばらしい食い込みと切れ味です。【特長】・薄型タイプの1mm砥石です。・バリが少ないです。【用途】・鉄...

    詳細を確認

    型番:

    TMC-105
    解除
    • この商品は10個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    TMC-105の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ストレート型
    被削材
    一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
    外径(mm)
    105
    厚さ(mm)
    1
    穴径(mm)
    15
    砥粒
    AX
    粒度(#)
    46
    硬度
    S
    適合機種
    ディスクグラインダー、砥石切断機
    JANコード
    4989999111514
    トラスココード
    365-5857
    最高使用回転数
    14400rpm
    重量(g)
    24
    RoHS?
    10

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TMC-105
    RoHS?最小発注数量
    10
    10個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    210
    ( 231 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    すばらしい食い込みと切れ味です。
    【特長】
    ・薄型タイプの1mm砥石です。
    ・バリが少ないです。
    【用途】
    ・鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプの型番TMC-105のページです。 型番TMC-105に関する仕様情報を記載しております。
    切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプのレビュー
    3.5平均満足度:3.52件のレビュー
    ボルトの切断
    4
    満足度:4.0
    M12のボルトがネジ穴に入ったまま抜けなくなり、切断することになり使用しました。 砥石を当てて数秒で切断する事が出来ま...もっと読む
    0人が参考にしています。
    鋼材の切断
    3
    満足度:3.0
    他社ものと比較しても十分な切れ味です。強引な切断をしなければ、コスト的には今のところこの商品が一番です。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切断砥石"トクマルカット"エコノミータイプ
    ディスクグラインダー用切断砥石(105mm両面補強タイプ)
    切断砥石"小次郎"
    切断砥石"武蔵"
    切断砥石 レンジャーカット ステンレス用
    切断砥石 レンジャーカット オールマイティ
    メーカートラスコ中山ボッシュトーケントーケントラスコ中山トラスコ中山
    通常価格2104,400375 -339 -260380
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
    商品タイプストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型ストレート型
    被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウムステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム一般鋼 / ステンレス鋼ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム
    外径(mm)105105105105105100
    厚さ(mm)111.6112.4
    穴径(mm)151515151515
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断砥石カテゴリの売れ筋ランキング