17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

バーリングリーマー

通常単価(税別)
7,2705,816
税込単価
7,9976,398
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・電気ドリルやタップハンドルで使用できます。【用途】・塩ビパイプ鋼管などの内面の面取りに。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプリーマー
  • 適用管内外径(ミリ)
    7~35
  • 適用管内外径(インチ)
    1/8~1
  • 全長 (mm)
    108
  • 刃長 (mm)
    48
  • シャンク径 (mm)
    10
  • 質量 (g)
    140
  • JANコード
    4989999345254
  • トラスココード
    231-8644
  • 質量(g)
    140.0
  • 材質1
    刃:炭素鋼
  • 用途
    塩ビパイプ鋼管などの内面の面取りに。
  • 材質
    刃:炭素鋼
  • 特長
    電気ドリルやタップハンドルで使用できます。

型番:

TBR-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TBR-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプリーマー
適用管内外径(ミリ)
7~35
適用管内外径(インチ)
1/8~1
全長(mm)
108
刃長(mm)
48
シャンク径(mm)
10
質量(g)
140
JANコード
4989999345254
トラスココード
231-8644
質量(g)
140.0
材質1
刃:炭素鋼
用途
塩ビパイプ鋼管などの内面の面取りに。
材質
刃:炭素鋼
特長
電気ドリルやタップハンドルで使用できます。
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TBR-1
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2705,816
( 6,398 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気ドリルやタップハンドルで使用できます。
【用途】
・塩ビパイプ鋼管などの内面の面取りに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーリングリーマーの型番TBR-1のページです。 型番TBR-1に関する仕様情報を記載しております。
バーリングリーマーのレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
ステンレス鋼管の内面バリ取り
1
満足度:1.0
塩ビ鋼管「などの」の記載に、塩ビ管以外でも使えるものかと思い購入しました。 電動ドリルに取り付けられるものってあまりない...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様にご不便お掛けして申し訳ございません。商品の初期不具合の可能性がございますので、詳細確認させて頂くべく別途ご連絡をさせて頂きます。引き続き何卒宜しくお願い申し上げます。

1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーリングリーマー
パイプリーマー(銅管・ステンレス管用)
配水用ポリエチレン配管工具 マルチクランプ
配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー
クランク式スクレーパー
塩ビ管面取り工具
メーカートラスコ中山トラスコ中山MCCコーポレーションレッキス工業アサダMCCコーポレーション
通常価格7,27011,613 -32,535 -440,757 -5,40213,904
通常出荷日1日目1日目〜9日目4日目1日目4日目
商品タイプパイプリーマーパイプリーマー水道配水用品水道配水用品パイプリーマーパイプリーマー
適用管内外径(ミリ)7~35---6~16-
適用管内外径(インチ)1/8~1---1/4~5/8-
全長(mm)108---170-
刃長(mm)48-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング