17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クイックレバー式チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)

クイックレバー式チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)

通常単価(税別)
21,08935,795特別価格
税込単価
23,19839,375特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいチューブベンダー。【特長】・右手レバーは2段階の切替式。...

詳細を確認
  • 表記単位
    ミリ用
  • 寸法右手 (mm)
    400
  • 曲げ可能肉厚(銅管) (mm)
    1.4
  • 曲げ可能肉厚(軟粘質アルミ管) (mm)
    1.2
  • 曲げ可能肉厚(なましステンレス管) (mm)
    0.6
  • 曲げ角度
    0~180°
  • 用途
    軟質銅管、軟粘質アルミ管、および薄肉ステンレス管の曲げ加工。(鉄は使用できません)
  • 特長
    180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいです。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

チューブベンダークイックレバー式の詳細

チューブベンダークイックレバー式 商品イメージ

チューブベンダークイックレバー式 商品イメージ

ハンドル/マンドレル

ハンドル/マンドレル

チューブベンダークイックレバー式 拡大イメージ

チューブベンダークイックレバー式 拡大イメージ

クイックレバー型

クイックレバー型

 

新機構により腕が交差しない、力が入りやすい

 

 

製品仕様

品番タイプ適用管径
(mm)
曲げ半径R
(mm)
寸法(mm)質量
(kg)
左手右手
TTBL-10Mミリ用10232703001.05
TTBL-12Mミリ用12384404001.63
TTBL-16Mミリ用16577254002.60
TTBL-19Mミリ用19767606103.55
品番曲げ可能肉厚(mm)
軟質銅管軟粘質アルミ管ステンレス管
TTBL-10M1.41.20.6
TTBL-12M1.41.20.6
TTBL-16M1.41.20.6
TTBL-19M1.41.20.6

チューブベンダークイックレバー式の寸法例

TTBL-12M

 

(単位:mm)

 

TTBL-12M 寸法図

TTBL-12M 寸法図

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 適用管径

  • 曲げ半径R

  • 寸法左手(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適用管径

曲げ半径R

寸法左手

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

最小発注数量
12
38mm
440
4989999485554
328-5766
1630.0
1630
1個
16
57mm
725
4989999485547
328-5774
2600.0
2600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,08919,028
( 20,931 )
1日目
35,79530,740
( 33,814 )
4日目

詳細情報

基本情報

180°曲げ加工時、腕が交差せず力が入りやすいチューブベンダー。
【特長】
・右手レバーは2段階の切替式。
・曲げ角度:0~180°。
・製造国:台湾。
【用途】
・軟質銅管/軟粘質アルミ管/および薄肉ステンレス管の曲げ加工に使用。※鉄は使用できません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クイックレバー式チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックレバー式チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)
3タイプベンダー 銅アルミ用
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) ミリ用
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) インチ用
チューブベンダー(なましステンレス・銅・鉄管用)
ラチェット式チューブベンダー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,089-8,1058,728 -8,718 -11,452 -48,614
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜2日目〜1日目〜4日目
表記単位ミリ用ミリ用ミリ用インチ用ミリ用インチ用
寸法右手(mm)400160.6----
曲げ可能肉厚(銅管)(mm)1.46・8mm管:1.2、10mm管:1.41.0---
曲げ可能肉厚(軟粘質アルミ管)(mm)1.21.21.0---
曲げ可能肉厚(なましステンレス管)(mm)0.6-1.0---
よく一緒に購入される商品

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング