17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カラービット(段付・マグネット入り)【1~2個入り】

通常単価(税別)
670円~865円
税込単価
737円~952円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・カラーで先端サイズの見分けが簡単です。・段付タイプです。・両端部非塗装で刃先精度が抜群です。

  • 先端形状
    プラス(+)
  • 差込部径・六角
    6.35mm
  • マグネット
    あり
  • 段付き
    ○
  • 両頭/片頭
    片頭
  • 単品/セット/パック
    パック
  • 材質1
    クロムモリブデンバナジウム鋼
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 先端マグネット
    あり
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 色

  • パック入数(本)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

色

パック入数(本)

重量

(g)

塗装色

RoHS2(10物質)?最小発注数量
No.0
82
4962485392475
385-8278
白
2
33
白
対応
1パック

2個入り

No.1
100
4962485392420
385-8294
赤
2
37
赤
対応
1パック

2個入り

No.2
100
4962485392451
385-8324
黄
2
37
黄
対応
1パック

2個入り

No.2
150
4962485392468
385-8332
黄
2
51
黄
対応
1パック

2個入り

No.2
200
4962485392482
395-9716
黄
1
37
黄
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670円
( 737円 )
1日目
707円
( 778円 )
4日目
707円
( 778円 )
1日目
783円
( 861円 )
1日目
865円
( 952円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーで先端サイズの見分けが簡単です。
・段付タイプです。
・両端部非塗装で刃先精度が抜群です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラービット(段付・マグネット入り)のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
作業工具
3
満足度:3.0
深穴部分にネジを打つのに役立ちます。 カラー部分は回転して擦れるとすぐに剥げてしまい塗装被膜が商品の中に入ってしまいます...もっと読む
1人が参考にしています。
木材の接合
4
満足度:4.0
色で先端のサイズが判別できるので便利。建築現場ほど酷使しないので耐久性は未知数ですが、電動工具のお供としては十分な品質だ...もっと読む
0人が参考にしています。
配線作業
4
満足度:4.0
奥まった器具の配線作業に使用。 ブレもなく、マグネットタイプなので、作業がしやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラービット(段付・マグネット入り)
カラービット(段付・マグネット入り・10本組)
"カラービット"(段付・マグネット入り)ACMD5
カラービット&エクステンションホルダーセット(マグネット入り)
段付スリムトーションビット(マグネット入り) 10本組
マグネット入りビット シャンク径6.35mm(段付ビット)
メーカーANEXANEXANEXANEXサンフラッグベッセル
通常価格670円-1,491円 -972円 -2,199円3,063円498円 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目2日目〜
先端形状プラス(+)プラス(+)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+)プラス(+)
差込部径・六角6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
マグネットありありありありありあり
段付き○○○○○○
両頭/片頭片頭片頭片頭両頭 / 片頭片頭片頭
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト