ドライバーカッターL561(ねじロック式)

ドライバーカッターL561(ねじロック式)

通常単価:
529
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。
・ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。
・しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ仕様です。
・ホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです
【用途】
・厚物切断用カッター

基本スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    167
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
  • トラスココード
    401-3085

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

529

型番 : DC-L561BBL
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 529

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    167
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
  • トラスココード
    401-3085
  • 特長1
    しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂クリップ仕様です。
  • 質量(g)
    101

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

ドライバーカッターL561(ねじロック式)のレビュー