ドライバーカッターL560

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドライバーカッターL560

通常単価:
528円~
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・ホルダ全体に焼入したステンレス鋼を採用しています。
・ホルダ部がドライバーと同等の硬度なので、ねじを締めたり、つく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。
・しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ仕様です。
【用途】
・厚物切断用カッター

基本スペック

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
全長(mm)

絞り込み

  • 167
  • 202
  • 解除
詳細タイプ

絞り込み

  • 本体
  • 本体(ホルスター付)
  • 解除
トラスココード

絞り込み

  • 401-3077
  • 401-3069
  • 解除
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量
167
本体
401-3069

在庫品1日目

当日出荷可能

528

型番 : DC-L560BBL
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 528

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    167
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
  • トラスココード
    401-3069
  • 特長1
    しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂クリップ仕様です。
  • 特長2
    -
  • 質量(g)
    99
202
本体(ホルスター付)
401-3077

在庫品1日目

当日出荷可能

997

型番 : DC-L560BSFBL
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 997

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    202
  • 詳細タイプ
    本体(ホルスター付)
  • 適合替刃
    CBL-SG10・CBL-SG50・CBL-SK10・CBL-SK50
  • トラスココード
    401-3077
  • 特長1
    しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂クリップ仕様です。
  • 特長2
    落下、紛失しにくいロック付ホルスターを付属しています。
  • 質量(g)
    163