サウスポー

サウスポー

通常単価:
443
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
・左刃を使用しています。
・オートロック式(ロック力3キロ)です。
・ボディー内に2枚の替刃を内蔵できます。
・刃折り器(スナッパー)付です。
【用途】
・左利き厚物切断用カッター

基本スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    165
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    LB-50LP
  • トラスココード
    377-1784

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

在庫品1日目

当日出荷可能

443

型番 : LC504YBL
通常出荷日 : 在庫品1日目

当日出荷可能

通常単価 443

スペック

  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚(mm)
    0.5
  • 全長(mm)
    165
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    LB-50LP
  • トラスココード
    377-1784
  • 特長1
    オートロック式(ロック力3キロ)です。
  • 質量(g)
    77