17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロータリーカッターLL型(60mm) 136B

ロータリーカッターLL型(60mm)

通常単価(税別)
1,574円
税込単価
1,731円
通常出荷日:1日目

【特長】・厚物や重ね切りに適した直径60mm円形刃を装着したロータリーカッター・布や紙をはじめ、ゴムシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロータリーカッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.35
  • 全長 (mm)
    200
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    RB60
  • JANコード
    4901165200174
  • トラスココード
    294-2593
  • 質量(g)
    97.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    刃カバー:ポリアセタール樹脂
  • 材質3
    刃:タングステン鋼

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

136B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

136Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ロータリーカッター
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.35
全長(mm)
200
詳細タイプ
本体
適合替刃
RB60
JANコード
4901165200174
トラスココード
294-2593
質量(g)
97.000
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
刃カバー:ポリアセタール樹脂
材質3
刃:タングステン鋼
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
136B
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,574円
( 1,731円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚物や重ね切りに適した直径60mm円形刃を装着したロータリーカッター
・布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロータリーカッターLL型(60mm)の型番136Bのページです。 型番136Bに関する仕様情報を記載しております。
ロータリーカッターLL型(60mm)のレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
革や塩ビシート切断
4
満足度:4.0
普通のカッターだと厚めの物は抵抗が大きくて切りにくいですが、これはスーッと切れていきます。ただし、直線を切るとき、力の入...もっと読む
0人が参考にしています。
空調フィルターカット
5
満足度:5.0
今までカッターナイフで切ってましたが品物を引きずり上手くきれませんでした。ロータリーカッターだと品物を押して切る為、綺麗...もっと読む
0人が参考にしています。
綿切り用として
5
満足度:5.0
製品に使う綿を切るのに今までハサミを使っていましたが試しに購入したところ、非常に使い勝手がよく作業の効率が断然に上がりま...もっと読む
0人が参考にしています。
通常の板状スポンジカット
5
満足度:5.0
安全性が高く、使いやすい商品でした。在庫ありで送料も含んでおり購入もしやすかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリーカッターLL型(60mm)
"レフティL型カッター"
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
DL-1型カッター(オートロック)
ハイパーAL型カッター(オートロック)
"特専A型カッター"
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格1,574円764円790円866円887円713円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプロータリーカッターカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
刃厚(mm)0.350.50.50.50.50.38
全長(mm)200148157.5155168142
詳細タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました