17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

刃折器 ポキPRO 211B

刃折器 ポキPRO

通常単価(税別)
837円
税込単価
921円
通常出荷日:1日目

【特長】・腰袋やベルトに装着できるプロ仕様の刃折器・スリット部(刃折り口)への差し込み易さにこだわり、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 全長 (mm)
    87
  • 詳細タイプ
    本体
  • トラスココード
    395-8981
  • 質量(g)
    73
  • 全幅(mm)
    73
  • 特長
    折った刃は本体内に収納され、まとめて処理できます。

型番:

211B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

211Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
全長(mm)
87
詳細タイプ
本体
トラスココード
395-8981
質量(g)
73
全幅(mm)
73
特長
折った刃は本体内に収納され、まとめて処理できます。
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
211B
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
837円
( 921円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰袋やベルトに装着できるプロ仕様の刃折器
・スリット部(刃折り口)への差し込み易さにこだわり、スムーズに刃を折ることができます
・折った刃は、本体上部の刃捨口からまとめて処理できます
・特大H型刃には対応しておりません
・一部本体で非対応のものがあります
・左右両用設計です
【用途】
・頻繁に刃を折って作業する「プロ」のために、『刃を折る』という動きを極限までスムーズ化させた、プロ仕様の刃折器です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

刃折器 ポキPROの型番211Bのページです。 型番211Bに関する仕様情報を記載しております。
刃折器 ポキPROのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
カッターナイフ折り刃入れ
5
満足度:5.0
簡単にカッターナイフの刃を折ることが出来て、ケース内に刃が入るので安全です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
刃折器 ポキPRO
ハイパーH型オートロックカッター
ハイパーH型(ネジロック)
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
ハイパーAL型カッター(オートロック)
連発式小型カッター MZ-S型
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格837円1,172円1,187円790円887円898円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
全長(mm)87185185157.5168142
詳細タイプ本体本体本体本体本体本体
トラスココード395-8981395-3203322-9858360-7569276-6329274-8916
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました