17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

細工カッター 141B

細工カッター

通常単価(税別)
769円
税込単価
846円
通常出荷日:4日目

【特長】・刃先が30°の鋭角刃なので切り口がよく見え、細かな作業に適した、折る刃式細工用カッターナイフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.38
  • 全長 (mm)
    137.5
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    XB141
  • トラスココード
    360-7704
  • 質量(g)
    19
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    刃:合金工具鋼

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

141B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

141Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.38
全長(mm)
137.5
詳細タイプ
本体
適合替刃
XB141
トラスココード
360-7704
質量(g)
19
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
材質2
刃:合金工具鋼
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
141B
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769円
( 846円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先が30°の鋭角刃なので切り口がよく見え、細かな作業に適した、折る刃式細工用カッターナイフ
・ワンタッチで刃を固定できるオートロックタイプです

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

細工カッターの型番141Bのページです。 型番141Bに関する仕様情報を記載しております。
細工カッターのレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
フェルトのカット
4
満足度:4.0
使用歴1年。 フェルトのカットに使用。 刃先が細かいので精密なカットが行い易いです。
0人が参考にしています。
細かいところの切込み
5
満足度:5.0
刃先が細く、こまかく入り組んだところのカット等がやりやすいです。サイズ的にも大きくもなくポケットに入れて置いても邪魔にな...もっと読む
0人が参考にしています。
紙の切り抜きや両面テープカット
5
満足度:5.0
先端がすごく細くなっていくので細かい作業や、小さなRもカットしやすいです。デザインナイフのようにも使用できました(先端が...もっと読む
0人が参考にしています。
紙や樹脂のカット、パテの切削など
5
満足度:5.0
30度の鋭角刃がとても使いやすく、一般的な刃より切れ味も良いと思います。金属製のボディで頑丈なのも良いです。
0人が参考にしています。
通常のカッターナイフ代わりに
5
満足度:5.0
刃先がとがっていて細かい作業がしやすいです。 それでいて普通のカッターナイフの代わりに使用しても問題無いですし。 ちょっ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
細工カッター
Aプラスカッター
"レフティL型カッター"
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
DL-1型カッター(オートロック)
ハイパーAL型カッター(オートロック)
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格769円581円764円790円866円887円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
刃厚(mm)0.380.380.50.50.50.5
全長(mm)137.5143.5148157.5155168
詳細タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました