17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

特専M型 ロングカッター 201B

特専M型 ロングカッター

通常単価(税別)
891円
税込単価
980円
通常出荷日:1日目

【特長】・壁紙を切ることを目的として開発したプロ用カッターナイフ・1枚で新しい刃先が21回使えてお得な...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.2
  • 全長 (mm)
    167
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    MBBLG50K
  • JANコード
    4901165202208
  • トラスココード
    342-8729
  • 質量(g)
    33.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂(10%ガラス繊維入り)
  • 材質2
    本体(金属部):ステンレス鋼焼き入れ+クロムメッキ
  • 材質3
    刃:合金工具鋼
  • 刃長(mm)
    119.5
  • 特長
    超極薄刃でありながら、中型刃ならではのコシがありカットの際にブレにくいです。

型番:

201B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

201Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.2
全長(mm)
167
詳細タイプ
本体
適合替刃
MBBLG50K
JANコード
4901165202208
トラスココード
342-8729
質量(g)
33.000
材質1
本体:ABS樹脂(10%ガラス繊維入り)
材質2
本体(金属部):ステンレス鋼焼き入れ+クロムメッキ
材質3
刃:合金工具鋼
刃長(mm)
119.5
特長
超極薄刃でありながら、中型刃ならではのコシがありカットの際にブレにくいです。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
201B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
891円
( 980円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁紙を切ることを目的として開発したプロ用カッターナイフ
・1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、特専黒刃(中)ロング02を装着したオートロック式中ロング型カッターナイフ
・切り口が目立たない刃厚0.2mmの超極薄刃でありながら、中型刃ならではのコシがありカットの際にブレにくいのが特徴
・丈夫な全面焼入ブレードホルダー
・グリップはラバー製の滑り止め付き
・超極薄刃でありながら、中型刃ならではのコシがありカットの際にブレにくいです
【用途】
・クロス、紙などを切るためのプロ専用カッター

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特専M型 ロングカッターの型番201Bのページです。 型番201Bに関する仕様情報を記載しております。
特専M型 ロングカッターのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
カット作業など
4
満足度:4.0
極薄刃ながら刃幅が広く、他にはない独特の使い心地です。この製品は尻側にストッパーがありません。刃を収納する時、意図せず刃...もっと読む
0人が参考にしています。
試験片作成におけるフィルムのカット (複雑な形状)
5
満足度:5.0
いろんなカッターを試していたが,どれもバリが発生し苦戦していた. しかし,特専M型ロングは刃厚が薄く切れ味も良いため,バ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特専M型 ロングカッター
"特専M型カッター"
"特専A型カッター"
万能M厚型カッター
"レフティL型カッター"
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格891円809円713円676円764円790円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
刃厚(mm)0.20.250.380.450.50.5
全長(mm)167146142138148157.5
詳細タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました