17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DL-1型カッター(オートロック) 207B

DL-1型カッター(オートロック)

通常単価(税別)
866円
税込単価
953円
通常出荷日:1日目

【特長】・刃折器とオートロック式大型カッターナイフを一体化・場所を選ばず、刃の処理がより簡単に行えます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.5
  • 全長 (mm)
    155
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    LB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K
  • JANコード
    4901165202437
  • トラスココード
    375-0850
  • 質量(g)
    76.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    刃:合金工具鋼
  • タイプ
    オートロック式
  • 特長
    刃折器はワンタッチで簡単に本体から取り外し、取り付けができます。

型番:

207B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

207Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.5
全長(mm)
155
詳細タイプ
本体
適合替刃
LB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K
JANコード
4901165202437
トラスココード
375-0850
質量(g)
76.000
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
刃:合金工具鋼
タイプ
オートロック式
特長
刃折器はワンタッチで簡単に本体から取り外し、取り付けができます。
RoHS2(10物質)?
対応

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
207B
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866円
( 953円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃折器とオートロック式大型カッターナイフを一体化
・場所を選ばず、刃の処理がより簡単に行えます
・刃折器はワンタッチで簡単に取り外し・取り付けが可能です
・刃折器は約2枚分の刃を収納でき、まとめて処理できます
【用途】
・ダンボールやベニヤ板など厚物の切断に適しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DL-1型カッター(オートロック)の型番207Bのページです。 型番207Bに関する仕様情報を記載しております。
DL-1型カッター(オートロック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DL-1型カッター(オートロック)
"レフティL型カッター"
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
ハイパーAL型カッター(オートロック)
"特専A型カッター"
"特専M型カッター"
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格866円764円790円887円713円809円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
刃厚(mm)0.50.50.50.50.380.25
全長(mm)155148157.5168142146
詳細タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました