17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイパーH型オートロックカッター 212B

ハイパーH型オートロックカッター

通常単価(税別)
1,172円
税込単価
1,289円
通常出荷日:1日目

【特長】・握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの特...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.7
  • 全長 (mm)
    185
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    HB5K・HB20K・HBB5K・HBB20K
  • JANコード
    4901165202673
  • トラスココード
    395-3203
  • 質量(g)
    132.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入り)
  • 材質2
    本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)
  • 材質3
    刃:合金工具鋼
  • タイプ
    オートロック式

型番:

212B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

212Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.7
全長(mm)
185
詳細タイプ
本体
適合替刃
HB5K・HB20K・HBB5K・HBB20K
JANコード
4901165202673
トラスココード
395-3203
質量(g)
132.000
材質1
本体:ポリプロピレン樹脂(ガラス繊維入り)
材質2
本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)
材質3
刃:合金工具鋼
タイプ
オートロック式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
212B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,172円
( 1,289円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザイン・ハイパーシリーズの特大H型カッターナイフ
・ダブルインジェクション成型のラバーグリップ
・刃の反りが少なく強靭な特大H型刃を装着
・特大サイズながら、抜群の使いやすさ
・ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式
【用途】
・床材やベニヤ板、石膏ボードなど厚物の切断に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパーH型オートロックカッターの型番212Bのページです。 型番212Bに関する仕様情報を記載しております。
ハイパーH型オートロックカッターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
梱包材の解体
5
満足度:5.0
ダンボールや梱包材の解体に使用、H型は刃物の剛性が高いので ダンボール等が簡単に切断出来ます
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーH型オートロックカッター
ハイパーH型(ネジロック)
ハイパーAL型カッター(オートロック)
万能M厚型カッター
"レフティL型カッター"
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格1,172円1,187円887円676円764円790円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
刃厚(mm)0.70.70.50.450.50.5
全長(mm)185185168138148157.5
詳細タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました