ツール用品技術窓口

"レフティL型カッター" 163B

"レフティL型カッター"

通常単価(税別)
764円
税込単価
840円
通常出荷日:1日目

【特長】・万能L型のデザイン、材質、使いやすさをそのまま生かしてつくられた左きき専用大型カッターナイフ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.5
  • 全長 (mm)
    148
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    LBL10K
  • JANコード
    4901165200747
  • トラスココード
    360-0751
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    刃:合金工具鋼
  • タイプ
    ねじロック式

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

163B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

163Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.5
全長(mm)
148
詳細タイプ
本体
適合替刃
LBL10K
JANコード
4901165200747
トラスココード
360-0751
質量(g)
70.000
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
刃:合金工具鋼
タイプ
ねじロック式
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
163B
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
764円
( 840円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・万能L型のデザイン、材質、使いやすさをそのまま生かしてつくられた左きき専用大型カッターナイフ
・左利き専用の大型カッターです
【用途】
・紙から薄手のベニヤ板まで切ることができる万能タイプ

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

"レフティL型カッター"の型番163Bのページです。 型番163Bに関する仕様情報を記載しております。
"レフティL型カッター"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"レフティL型カッター"
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
新サブナイフL型
DL-1型カッター(オートロック)
ハイパーAL型カッター(オートロック)
"特専A型カッター"
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格764円790円628円866円887円713円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフ特殊用途カッターカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
刃厚(mm)0.50.50.60.50.50.38
全長(mm)148157.5111.8155168142
詳細タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました