17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーL型(ネジロック)(ブリスター) 174B

スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)

通常単価(税別)
790円
税込単価
869円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・クラフトテープの開封やペンキ缶のフタ開けに便利なツメが付いたねじロック式大型カッターです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カッターナイフ
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.5
  • 全長 (mm)
    157.5
  • 詳細タイプ
    本体
  • 適合替刃
    LB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K・LBWV3K
  • JANコード
    4901165201041
  • トラスココード
    360-7569
  • 質量(g)
    80.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    刃:合金工具鋼
  • タイプ
    ねじロック式

型番:

174B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

174Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッターナイフ
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.5
全長(mm)
157.5
詳細タイプ
本体
適合替刃
LB10K・LB25K・LB50K・LBB10K・LBB25K・LBB50K・LBSP5K・LBSP20K・LBWV3K
JANコード
4901165201041
トラスココード
360-7569
質量(g)
80.000
材質1
本体:ABS樹脂
材質2
刃:合金工具鋼
タイプ
ねじロック式
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
174B
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790円
( 869円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クラフトテープの開封やペンキ缶のフタ開けに便利なツメが付いたねじロック式大型カッターです。
・紙から合板まで切れる万能ねじ止めタイプです。
【用途】
・ダンボールやベニア板などの厚物の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)の型番174Bのページです。 型番174Bに関する仕様情報を記載しております。
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業用
5
満足度:5.0
使いやすいです。握り、力の入り具合、刃の固定。文句なし です。1度買ったら、なくす迄、使う事が出来ると思います。 流石、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
"レフティL型カッター"
新サブナイフL型
DL-1型カッター(オートロック)
"特専A型カッター"
ハイパーAL型カッター(オートロック)
メーカーオルファオルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格790円764円628円866円713円887円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプカッターナイフカッターナイフ特殊用途カッターカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
刃厚(mm)0.50.50.60.50.380.5
全長(mm)157.5148111.8155142168
詳細タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました