17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸カッター(28MM) 5028J

丸カッター(28MM)

通常単価(税別)
1,177円
税込単価
1,295円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・布・皮・ビニール・フィルム・紙などの連続切断が可能です。・布地や紙、皮革をはじめ、ビニー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロータリーカッター
  • 本体・替刃
    本体
  • 刃厚 (mm)
    0.3
  • 全長 (mm)
    155
  • 詳細タイプ
    本体
  • 刃の直径 (mm)
    28
  • 適合替刃
    5028JBL
  • JANコード
    4901331501036
  • トラスココード
    288-0997
  • 質量(g)
    45.000
  • 材質1
    本体:ABS樹脂、ポリアセタール
  • 材質2
    刃:合金鋼
  • 材質3
    キャップ:スチロール樹脂
  • 材質4
    ネジ・ナット:鉄(黒色防錆処理)
  • 特長
    布・皮・ビニール・フィルム・紙などの連続切断が可能です。

型番:

5028J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5028Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
ロータリーカッター
本体・替刃
本体
刃厚(mm)
0.3
全長(mm)
155
詳細タイプ
本体
刃の直径(mm)
28
適合替刃
5028JBL
JANコード
4901331501036
トラスココード
288-0997
質量(g)
45.000
材質1
本体:ABS樹脂、ポリアセタール
材質2
刃:合金鋼
材質3
キャップ:スチロール樹脂
材質4
ネジ・ナット:鉄(黒色防錆処理)
特長
布・皮・ビニール・フィルム・紙などの連続切断が可能です。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5028J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,177円
( 1,295円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・布・皮・ビニール・フィルム・紙などの連続切断が可能です。
・布地や紙、皮革をはじめ、ビニール、薄手のゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットでき、布の重ね切りや曲線も自由にカットできます。
・安心の安全ガードつきで、使用時には引き込み、不要時には自動的に元の位置に戻って手に安全、刃の保護をします。
・切るものの厚さが厚物の場合はHARD側に、薄物の場合はSOFT側に、ワンタッチレバー式の切れ込み調節機構があります。
・収納時の安全キャップ付きです。
【用途】
・布地や紙、皮革をはじめ、ビニール、薄手のゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材のカットに。
・圧倒的切れ味・高い切断品質を求める方に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸カッター(28MM)の型番5028Jのページです。 型番5028Jに関する仕様情報を記載しております。
丸カッター(28MM)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸カッター(28MM)
ロータリーカッターLL型(60mm)
細工カッター
Aプラスカッター
"レフティL型カッター"
スーパーL型(ネジロック)(ブリスター)
メーカー貝印オルファオルファオルファオルファオルファ
通常価格1,177円1,574円769円581円764円790円
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプロータリーカッターロータリーカッターカッターナイフカッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃本体本体本体本体本体本体
刃厚(mm)0.30.350.380.380.50.5
全長(mm)155200137.5143.5148157.5
詳細タイプ本体-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました