17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

熱線式風速・風量・温度計
エスコ
熱線式風速計
CEM
メモリハイロガー LR8431
日置電機
風速計(風速・温度)多目的クリップ付 TESTO405

風速計(風速・温度)多目的クリップ付

通常単価(税別)
23,004
税込単価
25,304
通常出荷日:1日目

【特長】・ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。・風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0~5(-20~0℃)、0~10(0~+50℃)
  • 分解能 (m/s)
    0.01
  • 測定項目
    風速 / 温度
  • トラスココード
    335-0631
  • 質量(g)
    115
  • 奥行(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    490
  • 幅(mm)
    37
  • 測定精度
    ±0.5℃
  • 測定方式
    熱線式
  • 電源
    単4乾電池×3本(付属)
  • 風速測定精度
    0~2m/s:±(0.1m/s+測定値の5%)、その他の範囲:±(0.3m/s+測定値の5%)
  • 測定範囲(温度) (℃)
    -20~+50
  • 分解能(温度) (℃)
    0.1

型番:

TESTO405
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【特長】

  • スティックタイプの小型熱線式風速計です。
  • 150~300mmの伸縮ロッド一体型で、ディスプレイの角度調整ができます。
  • センサ保護用シャッター付なので、移動中でも安心です。

【用途】

  • 換気口の吹き出し口での風速測定。
  • ダクト内やダクト排気口での測定。
  • 気密性確認のため、空気漏れがないかのポイントチェック。

TESTO405の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0~5(-20~0℃)、0~10(0~+50℃)
分解能(m/s)
0.01
測定項目
風速 / 温度
トラスココード
335-0631
質量(g)
115
奥行(mm)
36
高さ(mm)
490
幅(mm)
37
測定精度
±0.5℃
測定方式
熱線式
電源
単4乾電池×3本(付属)
風速測定精度
0~2m/s:±(0.1m/s+測定値の5%)、その他の範囲:±(0.3m/s+測定値の5%)
測定範囲(温度)(℃)
-20~+50
分解能(温度)(℃)
0.1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TESTO405
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,004
( 25,304 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダクト内とダクト排出口での計測が可能です。
・風速計の設置に便利なダクトホルダーと多目的クリップ付です。
・センサープローブ伸縮式です。(150~300mm)
・ポケットサイズです。(伸縮可:150~300mm)
【用途】
・換気吹き出し口での風速計測。
・ダクトの風速・風量計測。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

風速計(風速・温度)多目的クリップ付の型番TESTO405のページです。 型番TESTO405に関する仕様情報を記載しております。
風速計(風速・温度)多目的クリップ付のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
エアー回路の流量測定
5
満足度:5.0
小型で携帯性が良い。 0m/Sからの測定レンジのため、微弱風でも測定できて便利です。
1人が参考にしています。
風速・風量測定
4
満足度:4.0
喫煙室設置基準を満たすため、入口の風速や、換気扇の風量測定に使用しました。日本たばこ産業のコンサルタントの計器と比較して...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風速計(風速・温度)多目的クリップ付
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
マルチ環境計測器(空気環境)
マルチ環境計測器(快適性評価)
風速計(風速・温度)
風速温度計
メーカーテストーテストーテストーテストーカスタムA-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格23,004290,000676,001572,50017,22220,811
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
商品タイプ風速計風速計関連品関連品風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0~5(-20~0℃)、0~10(0~+50℃)0~300~50~50.4~201.1~20.0
分解能(m/s)0.010.010.010.010.10.1
測定項目風速 / 温度風速 / 温度 / 風量 / 気圧風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / CO2 / 気圧 / 照度風速 / 温度 / 湿度 / CO2 / 気圧風速 / 温度風速 / 温度
トラスココード335-0631255-4489255-4488255-4486--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング