ツール用品技術窓口

マシンカウンタワンタッチリセット型 TWK4

マシンカウンタワンタッチリセット型

通常単価(税別)
2,199円
税込単価
2,419円
通常出荷日:1日目

プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易なマシンカウンタ。【特長】・回転運動、連続運動のカ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カウンタ
  • リセット方式
    プッシュ式
  • 計数範囲
    4桁
  • 計数速度 (cpm)
    700
  • 詳細タイプ
    ワンタッチリセット型
  • 回転方向
    右軸正回転
  • 取付寸法(前後×左右×穴径) (mm)
    39×30×4
  • トラスココード
    366-9777
  • 取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)
    39×30×4.2
  • JANコード
    4989999119398
  • 質量(g)
    116
  • 質量 (g)
    116

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

TWK4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

マシンカウンタ ワンタッチリセット型の仕様

TWK4の外観

TWK4の外観

TWK4の仕様

  • 計数範囲:9999
  • 取り付け寸法:前後39×左右30×穴径4mm
  • 質量:116g
  • 本体材質:スチール
TWK5の外観

TWK5の外観

TWK5の仕様

  • 計数範囲:99999
  • 取り付け寸法:前後39×左右30×穴径4mm
  • 質量:116g
  • 本体材質:スチール

寸法図

 

(単位:mm)

 

TWK4の寸法図

TWK4の寸法図

 

(単位:mm)

 

TWK5の寸法図

TWK5の寸法図

TWK4の仕様・寸法情報

商品タイプ
カウンタ
リセット方式
プッシュ式
計数範囲
4桁
計数速度(cpm)
700
詳細タイプ
ワンタッチリセット型
回転方向
右軸正回転
取付寸法(前後×左右×穴径)(mm)
39×30×4
トラスココード
366-9777
取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)
39×30×4.2
JANコード
4989999119398
質量(g)
116
質量(g)
116
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TWK4
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,199円
( 2,419円 )
1日目

詳細情報

基本情報

プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易なマシンカウンタ。
【特長】
・回転運動、連続運動のカウントに使用。
・レバーが50°往復することにより1つの数字が進む。
・回転方向:右軸正回転。
・計数速度:700cpm。
・製造国:台湾。
【用途】
・製造ライン上の計数管理に最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マシンカウンタワンタッチリセット型の型番TWK4のページです。 型番TWK4に関する仕様情報を記載しております。
マシンカウンタワンタッチリセット型のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
絹糸巻き上げ器(トンボ)の回転数把握
5
満足度:5.0
カウンターとしての機能には全く問題なし。 カウント用のレバーが、機械組み込みを前提としているためだと思うが、少し硬い。 ...もっと読む
2人が参考にしています。
プレス機の作業数管理用
4
満足度:4.0
電子式カウンターに比べると堅牢で、コスパが最高です。リピート買いにて現場に設定してます。
0人が参考にしています。
プレス機のカウント用に
5
満足度:5.0
プッシュリセットスイッチなのでリセットが楽です。 価格も安くて性能も問題なくリピート購入したいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシンカウンタワンタッチリセット型
数取器(台付型・手持型)
金属製 数取器
電子式数取器 DK-5000シリーズ
機械式数取器 H-102シリーズ(台付数取器・連式タイプ)
数取器(4桁表示)
メーカートラスコ中山シンワ測定ケニスアズワンライン精機新潟精機(SK)
通常価格2,199円1,199円 -2,010円24,660円 -4,668円 -1,189円 -
通常出荷日1日目1日目4日目8日目〜1日目〜2日目
商品タイプカウンタカウンタ数取器連式数取器連式数取器数取器
リセット方式プッシュ式つまみ式つまみ式その他つまみ式その他
計数範囲4桁0~99990~99990~99994桁9999
計数速度(cpm)700-----
詳細タイプワンタッチリセット型-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

数取器・カウンタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました