ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

かくはん機 UM15V

通常単価(税別)
25,030
税込単価
27,533
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・水溶性ペンキ等の粘度の低い材料のかくはんに・無段変速でかくはん速度が調整可能・スロースター卜...

詳細を確認
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

UM15V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UM15Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
かくはん機(ハンディタイプ)
無負荷回転速度
0~1200
電源コード長さ(m)
2.5
羽根外径(mm)
150
出力(W)
740
電源(V)
100
定格電流(A)
7.8
電源(V)
100
発注コード
378-0546
在庫
即納商品
用途
各種壁材、吹付材など(可燃性のものを除く)の練り混ぜやかくはん。
付属品
羽根(径150mm)

型番リスト

表示件数
型番
UM15V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,030
( 27,533 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・水溶性ペンキ等の粘度の低い材料のかくはんに
・無段変速でかくはん速度が調整可能
・スロースター卜で材料のはね返りが少ない

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 能力(スクリュ径):150mm
  • 二重絶縁
  • 無段変速
かくはん機 仕様01

規格表

かくはん機 規格表01

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かくはん機 UM15Vの型番UM15Vのページです。 型番UM15Vに関する仕様情報を記載しております。
かくはん機 UM15Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かくはん機 UM15V
可搬型かくはん機“EGミキサー”(PSE対応)
ハンドミキサー TL-11
カクハン機 UT1305
カクハン機 UT2204
充電式カクハン機UT001G
メーカーHiKOKI(旧日立工機)佐竹化学機械工業トモサダマキタマキタマキタ
通常価格25,030119,96039,08222,30423,87949,550
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目在庫品1日目3日目3日目
商品タイプかくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)かくはん機(ハンディタイプ)
無負荷回転速度0~12008~400---920
電源コード長さ(m)2.52.82.82.52.5-
羽根外径(mm)150120200165220240
出力(W)740601100---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング