17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧力計用アクセサリー“メートルコック”

通常単価(税別)
2,9006,122特別価格
税込単価
3,1906,734特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

流体を遮断するために使用するメートルコック。【特長】・最大使用圧力は1MPaまで。【用途】・圧力計の保...

詳細を確認
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    真鍮製メートルコック イメージ

    真鍮製メートルコック

    ステンレス製メートルコック イメージ

    ステンレス製メートルコック

    【用途】

    圧力計を取り外す場合に流体を遮断するために使用します。

    規格表

    ■真鍮製メートルコック

    単位:mm
    型番d1×d2DEh1h2L
    MC-211/4×1/420(六角)11445558
    MC-313/8×3/820(六角)11445558
    MC-411/2×1/2φ2515556769

    ■ステンレス製メートルコック

    単位:mm
    型番d1×d2φDEh1h2L
    MC-231/4×1/41911324246
    MC-333/8×3/82212374855
    MC-431/2×1/22514405260

    ※ 耐圧 1MPaになります。

    外形図

    単位:mm
    真鍮製メートルコックの寸法図

    真鍮製メートルコック

    ステンレス製メートルコックの寸法図

    ステンレス製メートルコック

    使用方法・使用事例

    使用方法

    【圧力計の取付方法】

    1. ケース種類別の取付

    圧力計ケースの種類及び株の取付状況により、下図の様に取り付けて下さい。

    圧力計用アクセサリー“メートルコック” 使用方法1
     

    2. 取付状況

    圧力計の製造は全て目盛板に向かって垂直方向に取り付けた状態で製造・検査されておりますので、ゲージを水平方向に取り付けますと零点が変化します。必ず垂直に取り付けて下さい。 特に低圧力のゲージの場合は気を付けて下さい。

    圧力計用アクセサリー“メートルコック” 使用方法2
     

    3. 配管取付ねじについて

    接続部の接続ねじは、一般に管用平行ねじ(JIS B 0202)B級おねじ又は、管用テーパねじ(JIS B 0203)おねじを用いています。
    a) 管用平行ねじを用いる場合
     平行ねじの先端部分へパッキン(銅、ふっ素樹脂、皮、オーリング等)を取り付けて、相手側めねじの底面でシールして下さい。
    b) 管用テーパねじを用いる場合
     シーリングはパッキンを用いないで、おねじとめねじ間で行なって下さい。おねじにシール材(シールテープ、液体パッキン)などを使用してしっかりと締込んで下さい。

    圧力計用アクセサリー“メートルコック” 使用方法3
     

    4. ブルドン管

    圧力計のブルドン管は、黄銅、青銅、鉄、ステンレス等の製作が可能であります。また、微圧計はブルドン管のかわりにチャンバーを使用しております。

     

    5. 酸素、アセチレン、一般ガス等の場合

    上記の気体を使用する場合は、圧力計の製作工程が異なりますので必ず目盛板に使用目的を記入した圧力計を使用願います。さもないと圧力計が爆発するおそれが生じます。

     

    6. 配管への圧力計の取付け方

    圧力計ケースを回転させて取り付けないで下さい。必ずねじ部の上にある、二面取り、四角、六角部にスパナをかけて締め付けて下さい。

    圧力計用アクセサリー“メートルコック” 使用方法6
     

    7. ゲージコック

    圧力計は、必ず配管とゲージの間にゲージコックを入れて取り付けて下さい。作業終了時、保守及び交換の場合はゲージコックを閉めて行なって下さい。

     

    8. 振動について

    圧力計への外部振動は避けて下さい。パイプラインに取り付けた時振動が生じない場合は、問題はありません。振動があると考えられる場合は、グリセリン圧力計を使用する事もお考え下さい。

    圧力計用アクセサリー“メートルコック” 使用方法8
     

    9. 圧力変動について

    圧力が急激に繰り返して変化する場合は、圧力計と配管の間にダンプナーを取り付けて下さい。ダンプナーは調整可能なものを使用してゲージの読み取り可能な状況まで調整して下さい。

     

    10. 耐腐食性流体について

    ブルドン管材質は、4項で記載した通りの物が製作可能でありますが、これらの材料を使用しても材質的に不可能な場合、又、流体に粘性のある場合等は、隔膜式圧力計の使用をおすすめいたします。隔膜式圧力計は、圧力計本体と使用流体との間にダイヤフラムをもうけて耐食性を向上させたもので、材質は一般にふっ素樹脂、ステンレスなどが使用されています。

    圧力計用アクセサリー“メートルコック” 使用方法10
     

    11. 温度について

    黄銅、青銅を用いたブルドン管圧力計の場合は、株導入口へ入る温度が80℃以上にならない様な使用方法をして下さい。ステンレス製ブルドン管を用いた圧力計の場合は、アルゴン熔接を行っておりますので、この温度は200℃以下でご使用下さい。また、これ以上の温度となる場合は、サイホン管等を用いて温度降下させることをお願い致します。

     

    12. オーバー圧力について

    ブルドン管圧力計の常用圧力は、JIS B 7505-1で決められておりますが、オーバー圧力については、次の範囲内で使用して下さい。10MPa以下の圧力計の場合は、常用圧力の30%を、また、10MPa以上の圧力計の場合、常用圧力の15%を最大オーバー圧力として考えて下さい。 これらのオーバー圧力を常用圧力として考えて使用しないで下さい。

     

    13. 圧力計の作動方法

    圧力が上昇しますとゆっくりとゲージコックを開けて下さい。 圧力計の指針作動は、常用圧力に達する迄に2~3回ゲージコックの開閉を行って常用圧力迄に持っていくことをお勧めします。また、圧力計の測定範囲はフルスケールの35%~70%位の間で測定して下さい。

     

    14. 保守及び点検

    圧力計の保守は、各ユーザー様の保守基準に沿って行うことをお勧めします。 保守点検方法は、ゲージコックを締め切って圧力計を取り外し、基準重錘型圧力試験機(低圧力の場合は、液柱型圧力試験機)で行う事をお勧め致します。 これらの圧力試験機は、4年に一度の検定が必要であります。安価な方法としては、他の圧力計との比較テストを行ってみる事も一案と考えます。右下精器製造におきましても保守点検のサービスは行っておりますのでご相談下さい。

     

    15. 保証期間

    右下精器製造製圧力計の保証期間は販売後1年間です。この間に起きました自然故障につきましては、交換もしくは無償修理を行いますので、ご連絡いただきます様お願い致します。ただしご使用中に起きました、使用上における故障につきましてはおこたえできませんので取扱いにご注意下さい。

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 取付ねじ(d1×d2)

    • 材質

    • 詳細タイプ

    • トラスココード

    • JANコード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 取付ねじd1×d2

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    取付ねじ(d1×d2)

    材質

    詳細タイプ

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    取付ねじd1×d2

    最小発注数量
    バルブ
    G1/4×G1/4
    銅製
    326-0283
    -
    160
    -
    -
    1個
    バルブ
    G1/4×G1/4
    ステンレス(SUS304)
    ステンレス製
    326-0291
    4548339011459
    90
    -
    -
    1個
    バルブ
    G3/8×G3/8
    銅製
    326-0305
    -
    145
    -
    -
    1個
    バルブ
    G3/8×G3/8
    ステンレス(SUS304)
    ステンレス製
    326-0313
    -
    130
    -
    -
    1個
    バルブ
    G1/2×G1/2
    銅製
    326-0321
    -
    180
    -
    -
    1個
    バルブ
    G1/2×G1/2
    ステンレス(SUS304)
    ステンレス製
    326-0330
    -
    180
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,900
    ( 3,190 )
    1日目
    5,4725,110
    ( 5,621 )
    1日目
    2,900
    ( 3,190 )
    1日目
    4,606
    ( 5,067 )
    1日目
    5,200
    ( 5,720 )
    1日目
    6,122
    ( 6,734 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    流体を遮断するために使用するメートルコック。
    【特長】
    ・最大使用圧力は1MPaまで。
    【用途】
    ・圧力計の保守点検等に。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    圧力計用アクセサリー“メートルコック”のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    受水槽の圧力計の取付部
    4
    満足度:4.0
    至って普通のメートルコックです。 使用していて問題は特に何もありません。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    圧力計用アクセサリー“メートルコック”
    圧力計用アクセサリー“メートルパイプ”
    メートルコック SUS製
    圧力計用アクセサリー“本式サイホン管”
    カクダイ 蒸気用圧力計(一般用・Aタイプ)
    IPT一般圧力計蒸気用 縁無し形(A)
    メーカー右下精器製造右下精器製造第一計器右下精器製造カクダイ第一計器
    通常価格2,900-1,929 -6,517 -1,863 -6,1974,520 -
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    圧力計カテゴリの売れ筋ランキング